Informazioni sulle lamiere prefinite

È possibile lavorare materiali prefiniti EN AW 5052 equiv. (anodizzati trasparenti/neri). (Vedere la figura a destra.)

Le superfici di taglio non avranno una finitura superficiale.

In caso fosse necessario un trattamento superficiale sulle superfici di taglio, selezionare un materiale non prefinito e specificare l’anodizzazione come trattamento superficiale.

*Per ulteriori informazioni sui materiali, fare clic qui .

Aspette delle lamiere in alluminio anodizzato

Finitura del prodotto

  • È possibile che il trattamento superficiale si stacchi in corrispondenza delle curvature.
  • Le superfici tagliate non avranno una finitura superficiale.

*Potrebbero esserci differenze di colore a seconda della forma della parte e delle superfici da tagliare. Lo spessore del film anodizzato non è selezionabile.

*Potrebbero esserci lievi differenze di colore per i prodotti prefiniti a seconda dell’opzione di consegna selezionata. Le prestazioni sono equivalenti.

*Le prestazioni funzionali rimangono equivalenti.

EN AW 5052 equiv. (lamiera prefinita anodizzata trasparente) Spessore 3,0 mm
EN AW 5052 equiv. (lamiera prefinita anodizzata nera) Spessore 3,0 mm

Articoli visti di recente