- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Linee guida per la progettazione
- Specifiche degli inserti filettati
Specifiche degli inserti filettati
Questa sezione descrive le specifiche degli inserti filettati.
Su meviy, è possibile specificare gli inserti filettati modificando le informazioni relative ai fori. Il metodo di modellazione è lo stesso utilizzato per i fori filettati (Riconoscimento dei fori filettati e dimensioni selezionabili)
* Il materiale dell’inserto è EN 1.4301 equiv.

Materiale dell’inserto:
EN 1.4301 equiv.
Inserto filettato
Diametro nominale e lunghezza nominale dell'inserto filettato (D)
Esistono tre tipi di lunghezza nominale (D) per ciascun diametro nominale: “1D”, “1,5D” e “2D”.
| Materiale | Spessore | Lunghezza nominale | Diametro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
|
3,0 | ー | |||||
| 5,0 | 1D | 〇 | 〇 | ||||
| 1,5D | 〇 | ||||||
| 2D | |||||||
| 8,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
| 10,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
Quantità di inserti che possono essere preventivati automaticamente per modello
Il numero massimo di inserti filettati che possono essere preventivati automaticamente per modello è 50. Per quantità superiori a 50, si prega di richiedere un preventivo manuale.
Giorni di spedizione per inserti filettati
- I giorni di spedizione saranno aggiunti in base al numero di inserti per modello.
- * Non sono previsti giorni di spedizione aggiuntivi per la spedizione economica.
| Materiale: Resina chiara | Grado | Colore | Spessore | Numero di inserti per modello | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spedizione standard | Spedizione economica | |||||
| Quantità: 1~20 pezzi | Quantità: 21~50 pezzi | Quantità: ~50 pezzi | ||||
|
Standard | trasparente | 3,0 5,0 8,0 | +2 giorni | +3 giorni | Nessun giorno di spedizione aggiuntivo |
| marrone fumé | 3,0 5,0 | |||||
| Antistatico | trasparente | 3,0 5,0 | ||||
| marrone fumé | ||||||
| Acrilico | Standard | trasparente | 3,0 5,0 8,0 10,0 | +2 Giorni | +3 Giorni | |
| marrone fumé | 3,0 5,0 | |||||
| Antistatico | trasparente | 3,0 5,0 | ||||
| marrone fumé | ||||||
| Policarbonato | Standard | trasparente | 3,0 5,0 | +2 Giorni | +3 Giorni | |
| marrone fumé | ||||||
| Antistatico | trasparente | |||||
| marrone fumé | ||||||
|
Standard | trasparente | 3,0 5,0 | +2 Giorni | +3 Giorni | |
| marrone fumé | ||||||
| Antistatico | trasparente | |||||
| marrone fumé | ||||||