- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Linee guida per la progettazione
- Dimensioni selezionabili dei dadi
Dimensioni selezionabili dei dadi
Limite superiore del diametro del foro guida per il dado
- Su meviy, per selezionare il montaggio del dado, è necessario modificare l’indicazione delle informazioni del foro per i fori di montaggio.
- È possibile selezionare come metodo di montaggio: a pressione, a saldatura (a punti) o a saldatura (ad arco).
- Tuttavia, non è possibile utilizzare più metodi di montaggio sullo stesso modello.
- I diametri nominali selezionabili dipendono dal diametro del foro di montaggio.
- Il limite superiore del diametro del foro è specificato per ciascun diametro nominale. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente.
Dado a pressione
| Diametro nominale del dado a pressione | Limite superiore del diametro del foro pilota (d) | Esempio |
|---|---|---|
| M3 | d ≦ 5,5 | ![]() |
| M4 | d ≦ 7,0 | |
| M5 | d ≦ 8,0 | |
| M6 | d ≦ 10,0 | |
| M8 | d ≦ 13,0 |
Dado saldato (punti) e dado saldato (ad arco)
| Diametro nominale del dado saldato | Limite superiore del diametro del foro pilota (d) | Esempio |
|---|---|---|
| M4 | d ≦ 11,0 | ![]() |
| M5 | d ≦ 11,0 | |
| M6 | d ≦ 13,0 | |
| M8 | d ≦ 15,0 | |
| M10 | d ≦ 17,0 | |
| M12 | d ≦ 19,0 |
Numero massimo di dadi che possono essere quotati automaticamente
- Come condizione per il preventivo automatico, esiste un limite al numero di dadi montati per modello. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente.
- Se il numero di dadi supera il limite, il supporto meviy può fornire un preventivo (richiedere un preventivo manuale).
- Se si desidera utilizzare dadi saldati (ad arco), si prega di richiedere un preventivo al supporto meviy indipendentemente dal numero di dadi.
| Tipi di dadi | Numero massimo di dadi che possono essere quotati automaticamente per modello |
|---|---|
| Dado a pressione | 12 |
| Dado saldato (a punti) | 12 |
Selezione delle dimensioni dei dadi
- Le dimensioni selezionabili variano in base al materiale e allo spessore. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente.
- Il montaggio dei dadi non è selezionabile per i metalli forati, le piastre di rinforzo (EN 1.0330 equiv. e EN 1.4301 equiv.) e i materiali in resina.
Dado a pressione
| Materiale | Spessore | Diametro nominale del dado a pressione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | M3 | M4 | |||
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|
1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| EN AW-5052 equiv. (Solo prodotti non lavorati) | 0,8 | M3 | M4 | |||
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|
1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
Dado a saldare (punti)
| Materiale | Spessore | Diametro nominale del dado a saldare (punti) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | M4 | M5 | M6 | ||||
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | |||||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
| 1,6 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
|
0,8 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
