Modellazione di svasature e dimensioni selezionabili

Regole di modellazione per i fori svasati

Quando viene rilevato un elemento di forma conica, questo viene identificato come una svasatura.

Regole di modellazione Esempio
  • Modellare l’angolo dell’elemento conico pari a 90°. Il rapporto tra il diametro esterno del foro (D) e il diametro interno (d) deve rispettare le seguenti condizioni:
  • – Se d ≤ 4,0 mm, il rapporto D/d deve essere superiore a 1,4.
  • – Se d > 4,0 mm, il rapporto D/d deve essere superiore a 1,7.
Example

Identificazione del foro svasato

Il riconoscimento del foro svasato avviene attraverso le due fasi seguenti.

FASE1

I diametri dei fori pilota per i fori svasati per ogni pacchetto CAD sono registrati nel database delle informazioni sui fori meviy. I diametri dei fori rilevati vengono confrontati con questo database durante la modellazione (vedere la tabella seguente).
Diametro nominale del foro svasato Estensione file
STEP (.step / .stp) Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt /.xmt_txt) ACIS (.sat/.sab) JT (.jt) PRC (.prc) I-deas (.arc/.unv) Autodesk Inventor (.ipt) CATIA V5 (.CATPart) Siemens PLM-NX (.prt) *1 Creo (.neu/.prt/.xpr) Solid Edge (.par/.pwd) iCAD SX (.icd) SOLIDWORKS (.sldprt) Siemens PLM-NX (.prt) *2
M3 3,20 3,30 3,40 3,58 3,6 4,00 3,20 3,30 3,40
M4 4,30 4,40 4,50 4,60 4,68 4,80 4,30 4,40 4,50
M5 5,30 5,50 5,80 6,00 6,18 6,50 5,30 5,50 5,50
M6 6,40 6,60 6,82 7,00 6,40 6,60 6,60
M8 8,40 8,54 9,00 9,22 10,00 8,40 8,54 9,00
M10 10,50 10,62 11,00 11,27 12,00 10,50 10,62 11,00
M12 13,00 13,50 14,50 13,00 13,50
M14 15,00 15,50 16,50
M16 17,00 17,50 18,50 17,00 17,50
  • *1 Diametro del foro pilota per Siemens PLM-NX modello JIS
  • *2 Diametro del foro pilota per Siemens PLM-NX modello ISO

FASE2

Una volta riconosciuto il foro svasato in base alle regole di modellazione sopra citate, il diametro nominale viene determinato in base all’intervallo di diametro del foro pilota. (Tabella seguente)

Se il diametro del foro rilevato non corrisponde a nessuna delle voci dell’elenco dei diametri dei fori pilota, il foro viene trattato come foro passante (o foro filettato).

Tuttavia, è possibile modificare il tipo di foro o il diametro del foro quando si configurano le impostazioni delle quote.

Diametro svasato Gamma del foro pilota(d) Esempio
M3 3,2≦d≦4,0 Example
M4 4,3≦d≦4,8
M5 5,3≦d≦6,5
M6 6,3≦d≦7,0
M8 8,4≦d≦10,0
M10 10,5≦d≦12,0
M12 13,0≦d≦14,5
M14 15,0≦d≦16,5
M16 17,0≦d≦18,5

Selezione delle dimensioni dei fori svasati

  • Le dimensioni disponibili variano a seconda del materiale e dello spessore della piastra. Per i dettagli, consultare la tabella sottostante.
  • I fori svasati non possono essere selezionati per i metalli perforati o per i materiali delle piastre di spessore (SPCC [per gli spessori] o SUS304(H) [per gli spessori]).
Materiale Spessore della piastra Foro svasato Diametro nominale bullone
  • EN 1.0330 equiv.
  • EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1,0330 equiv. (zincatura elettrolitica)
2,0 M3
2,3 M3
3,2 M3 M4 M5
4,5 M3 M4 M5 M6
6,0 M3 M4 M5 M6 M8 M10
9,0 M5 M6 M8 M10
10,0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
12,0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
16,0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
  • EN 1.4301 equiv. (No.1)
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (lucidato su un solo lato con grana #400)
  • EN 1.4301 equiv. (finitura spazzolata su un solo lato)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
  • EN AW-5052 equiv.
  • EN AW-5052 equiv. (piastra anodizzata prefinita (trasparente))
  • EN AW-5052 equiv. (piastra anodizzata prefinita (nera))
2,0 M3
2,5 M3
3,0 M3 M4 M5
4,0 M3 M4 M5 M6
5,0 M3 M4 M5 M6 M8
6,0 M3 (*1) M4 M5 M6 M8
9,0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
10,0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
12,0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
  • PET
  • Acrilico
  • Policarbonato
  • PVC
3,0 M3 M4 M5
5,0 M3 M4 M5 M6 M8
8,0 (*2) M3 M4 M5 M6 M8 M10
10,0 (*3) M3 M4 M5 M6 M8 M10
Lastra composita in alluminio (materiale di base: resina polietilenica espansa) *4 3,0 M3 M4 M5
  • *1 Disponibile solo per la lega di alluminio A5052.
  • *2 Disponibile solo in PET e acrilico
  • *3 Disponibile solo in acrilico
  • *4 Fare clic qui per vedere la finitura di lavorazione della svasatura per le lastre in alluminio composito.

Articoli visti di recente