- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Pezzi/Materiali applicabili
- Standard dei materiali e materiali utilizzati
Standard dei materiali e materiali utilizzati
I materiali utilizzati sono elencati nella tabella sottostante. I materiali utilizzati sono conformi allo standard JIS (Japanese Industry Standard), equivalente allo standard DIN.
| No | Materiale | Lega DIN | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [laminato a caldo]) | DC01 (laminato a caldo) | 1.0330 (1.0320 [laminato a caldo]) | SPCC | Acciaio dolce (laminato a caldo) | SPCC | – |
| 2 | EN 1.0330 equiv. (zincato) | DC01 (zincato) | 1.0330 (zincato) | SPCC (zincato) | Acciaio dolce (laminato a freddo) (zincatura a caldo) | – | – |
| 3 | EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [laminato a caldo]) | DC01 (laminato a caldo) | 1.0330 (1.0320 laminato a caldo) | SPHC | Acciaio dolce (laminato a caldo) | Q235 | – |
| 4 | EN 1.0330 equiv. (Zincatura elettrolitica) | DC01 (Zincatura elettrolitica) | 1.0330 (Zincatura elettrolitica) | SECC (Zincatura elettrolitica) | Acciaio dolce (laminato a freddo) (zincatura elettrolitica) | – | – |
| 5 | EN 1,0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | Acciaio al carbonio 1018 | – | Utilizzo di materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3101. |
| 6 | EN 1,0330 equiv. (Per spessori) *6 | DC01 (Per spessori) *6 | 1.0330 (Per spessori) | SPCC (Per spessori) | *Acciaio dolce laminato a freddo (per spessori) 6 | – | – |
| 7 | EN AW-5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052 | Lega di alluminio 5052 | 5052 H32 | Utilizzo di materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS H 4000. |
| 8 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | Acciaio inossidabile 304 | 06Cr19Ni10 | Utilizzo di materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4305. |
| 9 | EN 1.4301 equiv. (Per spessori) *6 | X5CrNi18.10 (Per spessori) | 1.4301 (Per spessori) | SUS304 (H) (Per spessori) | Acciaio inossidabile 304 (per spessori) | – | Utilizzo di materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4313. |
| 10 | EN 1,4016 equiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | Acciaio inossidabile 430 | – | Utilizzo di materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4305. |
Attenzione
- Non sono elencati i tipi di acciaio non inclusi nello standard JIS o per i quali non esiste un acciaio comparabile anche se esiste uno standard JIS.
- I tipi di acciaio elencati a titolo comparativo sono standard di riferimento.
- Si prega di notare che la composizione chimica può essere diversa.