- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Pezzi/Materiali applicabili
- Informazioni sulla smussatura dei bordi
Informazioni sulla smussatura dei bordi
- Per i pezzi in lamiera viene utilizzata una sbavatrice bifacciale per la smussatura degli bordi.
- Questo processo può causare lievi graffi sulle superfici a vista.
- Fare clic su “Informazioni sulla smussatura dei bordi” per ulteriori dettagli.
Materiali disponibili per la smussatura e dimensioni corrispondenti
- ✓: Preventivo automatico disponibile
- ー: Solo preventivo manuale
| Materiale | Trattamento superficiale | Spessore | Leggera smussatura dei bordi | Smussatura C/R | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 10,0 12,0 16,0 | ✓ | ✓ | |
| Verniciatura a polvere * | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | ✓ | ー | ||
| Verniciatura | |||||
| Nichelatura chimica | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 | ✓ | ✓ | ||
| Ossidazione nera | |||||
| Cromatura trivalente (trasparente) | |||||
| Cromatura trivalente (nera) | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | ✓ | ー | ||
| EN 1.0330 equiv. (zincatura elettrolitica) | Zincatura elettrolitica | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | ✓ | ✓ | |
| Materiali | Finitura | Spessore | Leggera smussatura dei bordi | Smussatura C/R |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ✓ | ✓ |
| No.1 | 9,0 10,0 12,0 | ✓ | ✓ | |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ✓ | ー |
| Materiale | Trattamento superficiale | Spessore | Leggera smussatura dei bordi | Smussatura C/R |
|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | ー | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ✓ | ー |
| Anodizzazione (trasparente) | ||||
| Anodizzazione (nero) | ||||
| Anodizzazione (nero opaco) |
*Sono disponibili le seguenti finiture verniciate: Nero (RAL 9005 equiv. (corrispondenza al 95%)), Grigio (RAL 7032 equiv. (corrispondenza al 97%)), Bianco sporco ((Mezza lucentezza) (RAL 9003 equiv. (corrispondenza al 95%))), Bianco sporco ((Lucentezza totale) (RAL 9003 equiv. (corrispondenza al 96%))), Grigio crema (RAL 7032 equiv. (corrispondenza al 98%))