- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Pezzi/Materiali applicabili
- Opzioni di consegna
Opzioni di consegna
- Prodotti standard: la gamma di prodotti è conforme agli standard internazionali JIS.
- Prodotti International Economy: la gamma di prodotti è offerta ad un prezzo più vantaggioso nel rispetto degli standard di qualità meviy. I prodotti sono conformi agli standard industriali del paese di produzione.
| Gamma di prodotti | Opzioni | Definizione | Fine del numero di parte | Orario limite per la conferma dell’ordine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | vantaggio | Giorni di spedizione | Prodotto disponibile | ||||
| Standard | Express |
|
Tempo di consegna più breve | 6 giorni- | Vedi la tabella sottostante.(Clicca qui) | -E | 7:00 |
| Standard | ー | 7 giorni- | – | 12:00 | |||
| Economy | Stessa qualità a un prezzo contenuto con tempi di consegna lunghi | 24 giorni- | -L | ||||
| International Economy | Prezzo più basso | 16 giorni- | -C | 11:00 | |||
Opzioni di consegna in base al materiale e alla finitura
| Materiale: Acciaio | Trattamento della superficie | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [laminato a caldo]) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verniciatura a polvere | – | – | |||
| Verniciatura | – | ||||
| Nichelatura chimica | ✓ | ||||
| Ossido nero | |||||
| Cromato trivalente (trasparente) | ✓ | ||||
| Cromato trivalente (nero) | – | ||||
| EN 1.0330 equiv. pre-finito | Zincatura elettrolitica | ✓ | – | ✓ | – |
| Galvanizzato | |||||
| EN 1.0330 equiv. (Per spessori) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.0038 equiv. | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Nichelatura chimica | ✓ | – | ✓ | ||
| Ossido nero | ✓ | – | ✓ | ||
| Cromato trivalente (trasparente) | ✓ | – | ✓ | ||
| Materiale: Acciaio inossidabile | Trattamento della superficie | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.4301 equiv. | N. 1 | ✓ | – | ✓ | – |
| 2B | ✓ | ||||
| lucidatura su un lato con grana #400 | – | ||||
| finitura spazzolata su un lato | ✓ | ||||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.4301 equiv. (per spessori) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Materiale: Alluminio | Trattamento della superficie | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN AW-5052 equiv. | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Anodizzazione (trasparente) | |||||
| Anodizzazione (nera) | |||||
| Anodizzazione (nera) | – | ||||
| Passivazione con cromato trivalente (SurTec 650) | |||||
| EN AW-5052 equiv. pre-finito | Anodizzazione trasparente | ✓ | – | – | – |
| Anodizzazione nera | |||||
| Materiale: Materiale composito | Materiale di base | Trattamento superficiale | Colore | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | ||||
| Foglio composito di alluminio | Resina di polietilene espanso | Vernice | Argento | ✓ | – | ✓ |
| Argento opaco | ||||||
| Nero | ||||||
| Materiale: Metallo perforato [EN 1.4301 equiv.] BA | Diametro del foro × Passo del foro | Rapporto di apertura dell’area | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| Lamiera forata (offset a 60°) | ø1 × 2p | 22,60% | ✓ | – | – |
| ø2 × 3p | 40,30% | ||||
| ø3 × 5p | 32,70% | ||||
| ø5 × 8p | 35,40% | ||||
| ø8 × 12p | 40,20% | ||||
| Materiale: Resina trasparente | Grado | Colore | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| PET | Standard | Trasparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrone fumé | |||||
| Antistatico | Trasparente | – | |||
| Marrone fumé | |||||
| Acrilico | Standard | Trasparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrone fumé | |||||
| Antistatico | Trasparente | – | |||
| Marrone fumé | |||||
| PC (Policarbonato) | Standard | Trasparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrone fumé | |||||
| Antistatico | Trasparente | – | |||
| Marrone fumé | |||||
| PVC | Standard | Trasparente | ✓ | – | ✓ |
| Marrone fumé | |||||
| Antistatico | Trasparente | – | |||
| Marrone fumé | |||||
- *Per le piegature in avanzamento (piegature FR), alla normale tempistica di spedizione dei prodotti piegati verranno aggiunti da 1 a 2 giorni. Inoltre, non è possibile selezionare la spedizione Express.
- *L’installazione dei dadi comporta un’estensione dei tempi di consegna di 1–2 giorni rispetto alla data di spedizione standard. Le opzioni di spedizione non sono disponibili.
- *L’opzione di spedizione Economy non è disponibile per i prodotti con spessore superiore a 9 mm.
- *Per la spedizione Economy sono disponibili 4 colori (valori RAL: 9005, 9016, 7032, 1021). Per ulteriori informazioni sui colori della verniciatura, consultare la sezione “Tipi di colore della vernice”.
- *I prodotti con finitura verniciata non sono disponibili per l’opzione International Economy.