- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Pezzi/Materiali applicabili
- Gamma di applicazione del servizio di marcatura
Gamma di applicazione del servizio di marcatura
Per la lamiera, viene lavorata solo la superficie. La finitura può variare a seconda del materiale e della macchina. Per i dettagli, controllare la voce “marcatura“.
| Materiale: Acciaio | Trattamento superficiale | Spessore del pannello |
|---|---|---|
| EN 1.0330 (EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)) | – | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 |
| EN 1.0038 equiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 |
| Materiale: Acciaio inossidabile | Finitura | Spessore del pannello |
|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 |
| EN 1.4301 equiv. | No.1 | 9,0 10,0 12,0 |
| Materiale: Alluminio | Trattamento superficiale | Spessore del pannello |
|---|---|---|
| EN AW-5052 equiv. | – | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
*1 La tolleranza dello spessore del pannello è ±10% (valore di riferimento).
Dimensione dei caratteri
- È possibile inserire liberamente caratteri alfanumerici a mezza larghezza e alcuni simboli (+-. #$%&'()=*:? /_~).
- Sono supportati anche l’inserimento di interruzioni di riga e spazi.
- Non è possibile specificare il tipo di carattere (font, spaziatura) e l’interlinea.
Dimensione dei caratteri
A causa delle variazioni nelle definizioni delle dimensioni dei caratteri, potrebbero esserci delle differenze rispetto alle dimensioni specificate a seconda del contenuto.
Definizione della dimensione del carattere
Esempio) Nel caso di una dimensione predefinita dei caratteri pari a 5,0 mm
|
Valore predefinito
(*) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione nominale | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 |
| Valore misurato A | 2,80 | 3,74 | 4,79 | 5,60 | 6,54 | 7,47 | 8,41 | 9,34 | 10,27 | 11,2 | 12,14 | 13,08 | 14,01 | 16,34 | 18,68 | 21,01 | 23,37 | 25,68 | 28,01 |
| Valore misurato g | 3,01 | 4,02 | 5,02 | 6,26 | 7,03 | 8,03 | 9,04 | 10,04 | 11,05 | 12,52 | 13,05 | 14,06 | 15,07 | 17,39 | 20,08 | 22,36 | 25,11 | 27,62 | 30,13 |
| Valore misurato x | 2,10 | 2,80 | 3,51 | 4,21 | 4,91 | 5,61 | 6,31 | 7,01 | 7,71 | 8,42 | 9,11 | 9,81 | 10,52 | 12,27 | 14,02 | 15,77 | 17,53 | 19,28 | 21,03 |
- *A seconda del materiale e del carattere, 3-5,0 mm possono causare danni ai caratteri.
- *Le dimensioni sono solo valori di riferimento. La precisione dimensionale non è garantita. A seconda del contenuto del testo, potrebbero verificarsi casi in cui le dimensioni differiscono da quelle specificate.
Angolo di marcatura
- Possibilità di ruotare in senso antiorario ad intervalli di 45 gradi.
- Questi sono solo valori di riferimento e la precisione non è garantita dalla garanzia di qualità.
| Valore iniziale | 0 gradi (riferimento faccia frontale) |
|---|---|
| Spaziatura angolare (valore standard) | Da 0 a 360 gradi (intervalli di 45 gradi) |