Tipologie di Colore per Verniciatura

  • I colori per verniciatura e i valori della verniciatura a polveri sono conformi agli standard della JPMA (Japan Paint Manufacturers Association). Ogni colore è indicato con valori di riferimento secondo le scale RAL, Munsell e CMYK.
  • I rivestimenti vengono utilizzati per migliorare la resistenza alla corrosione, la levigatezza superficiale o per finalità estetiche (colorazione).
  • Valori di riferimento per lo spessore del rivestimento in polvere: da 50 µm a 110 µm
  • Valori di riferimento per lo spessore della verniciatura liquida: da 15 µm a 45 µm
  • Fare clic qui per visualizzare i materiali e gli spessori delle schede che possono essere selezionati per il rivestimento.
▼Verniciatura a polvere
Nero
  • Equivalente RAL 9005
  • (Corrispondenza al 95%)
Grigio scuro
  • Equivalente RAL 7016
  • (Corrispondenza al 97%)
Bianco
  • Equivalente RAL 9016
  • (corrispondenza al 97%)
Bianco sporco (lucentezza totale)
  • Equivalente RAL 9003
  • (Corrispondenza al 96%)
Bianco sporco (semilucido)
  • Equivalente RAL 9003
  • (Corrispondenza al 95%)
Crema
  • Equivalente RAL 1015
  • (Corrispondenza al 94%)
Giallo
  • Equivalente RAL 1021
  • (Corrispondenza al 94%)
Crema chiaro
  • Equivalente RAL 9001
  • (Corrispondenza al 97%)
Avorio chiaro
  • Equivalente RAL 1015
  • (Corrispondenza al 97%)
Verde chiaro
  • Equivalente RAL 9012
  • (Corrispondenza al 90%)
Bianco ostrica
  • Equivalente RAL 1013
  • (Corrispondenza al 97%)
Grigio
  • Equivalente RAL 7032
  • (Corrispondenza al 97%)
Grigio crema
  • Equivalente RAL 7032
  • (Corrispondenza al 98%)
Grigio chiaro
  • Equivalente RAL 9002
  • (Corrispondenza al 95%)
Grigio pallido
  • Equivalente RAL 9001
  • (Corrispondenza al 97%)
▼Verniciatura
Rosso
  • Equivalente RAL 3000
  • (Corrispondenza al 91%)
Arancione intenso
  • Equivalente RAL 2011
  • (Corrispondenza al 94%)
Grigio ghiaia
  • Equivalente RAL 7032
  • (Corrispondenza al 92%)
Blu pastello
  • Equivalente RAL 5024
  • (Corrispondenza al 94%)
Verde beige
  • Equivalente RAL 1000
  • (Corrispondenza al 90%)

Articoli visti di recente