- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Pezzi/Materiali applicabili
- Parti disponibili per resina trasparente
Parti disponibili per resina trasparente
*La data di consegna potrà subire variazioni in base alla quantità ordinata. Si prega di verificare la data confermata visualizzata a schermo.
Sono disponibili parti in resina trasparente, utilizzate per coperture di apparecchiature, ecc.
Per poter selezionare la resina trasparente è necessario soddisfare determinate condizioni relative alla forma, al materiale e allo spessore del pezzo. Controllare di seguito per le specifiche dettagliate.
Disponibile: Lamina piatta
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di foro | Foro passante | Foro filettato | Foro svasato | Inserto | Foro asolato | Foro rettangolare | Foro di forma libera |
Non disponibile: Curvatura
Materiali / Spessori delle lamine disponibili per la resina trasparente
Ogni materiale è disponibile in due tipi e due colori. Potete, quindi, scegliete il materiale più adatto alle vostre esigenze.
| Resina trasparente | Grado | Colore | Trasmissione luminosa *1 | Temperatura ambiente di esercizio *1 | Spessore *2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET | Standard | Trasparente | 87% | Da -15 a 55 °C | 3,0 5,0 8,0 |
| Marrone fumé | 28% | 3,0 5,0 | |||
| Antistatico | Trasparente | 77% | |||
| Marrone fumé | 30% | ||||
| Acrilico | Standard | Trasparente | 93% | Da -40 a 65°C | 3,0 5,0 8,0 10,0 |
| Marrone fumé | 28% | 3,0 5,0 | |||
| Antistatico | Trasparente | 87% | |||
| Marrone fumé | 25% | ||||
| Policarbonato | Standard | Trasparente | 89% | Da -40 a 120°C | 3,0 5,0 |
| Marrone fumé | 35% | ||||
| Antistatico | Trasparente | 86% | |||
| Marrone fumé | 32% | ||||
| PVC (cloruro di polivinile) | Standard | Trasparente | 83% | Da -10 a 60°C | 3,0 5,0 |
| Marrone fumé | 27% | ||||
| Antistatico | Trasparente | 77% | |||
| Marrone fumé | 30% |
- *1 Si tratta solo di un valore approssimativo e non deve essere considerato un valore garantito.
- *2 La tolleranza dello spessore del pannello è ±0,2 con uno spessore di 3,0 e ±0,3 con uno spessore di 5,0.
Resina trasparente - Metodo di fabbricazione e proprietà fisiche (valori di riferimento)
I valori indicati sono puramente indicativi e non sono garantiti.
| Resina trasparente | Grado | Colore | Metodo di produzione | Ritardante di fiamma (Standard UL94) | Resistenza chimica | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olio | Acido | Alcalino | Solvente organico | |||||
| PET | Standard | Trasparente | Estrusione | V-2 | ○ | × | ×~△ | × |
| Marrone fumé | – | |||||||
| Antistatico | Trasparente | HB | ||||||
| Marrone fumé | – | |||||||
| Acrilico | Standard | Trasparente | Estrusione o Fusione | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ |
| Marrone fumé | ||||||||
| Antistatico | Trasparente | Estrusione | – | |||||
| Marrone fumé | ||||||||
| Policarbonato | Standard | Trasparente | Estrusione | – | - | - | - | - |
| Marrone fumé | ||||||||
| Antistatico | Trasparente | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ | ||
| Marrone fumé | ||||||||
| PVC (cloruro di polivinile) | Standard | Trasparente | Estrusione o pressatura | – | ○ | △ | × | × |
| Marrone fumé | ||||||||
| Antistatico | Trasparente | Pressatura | V-0 | × | × | × | × | |
| Marrone fumé | ||||||||
Materiali in resina trasparente
Il colore del materiale può variare da un ordine all’altro in base alla disponibilità.