A seconda della forma e delle dimensioni, potremmo non essere in grado di fornire un preventivo per le seguenti forme. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle norme sulle dimensioni e alle linee guida di progettazione contenute nel presente manuale.
Forme
1
Piastra
2
Forma tonda
3
Forma a L
4
Forma a Z
5
Forma convessa
6
Forma a U
7
Piegatura ad angolo (forma ad L)
8
Piegatura con angoli multipli
9
Linguetta
10
Intaglio in zona piegata
11
Piegatura parziale con intaglio
12
Intaglio rettangolare
13
Intaglio a U
14
Dentellatura
Forme difficili da lavorare (esempi tipici)
Potrebbero esserci casi in cui non siamo in grado di produrre le seguenti forme o altre a causa dei limiti di lavorazione delle nostre attrezzature. In tali casi, il supporto meviy vi contatterà.