- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Linee guida per la progettazione
- Esempi di errori nella tornitura CNC
Esempi di errori nella tornitura CNC
- Durante il caricamento di un modello su meviy, può verificarsi un errore di tipo “Impossibile generare il preventivo”.
- Di seguito è riportata una panoramica delle cause principali, delle soluzioni consigliate e di alcuni casi esemplificativi.
Caso 1: Angoli delle tasche
Angoli di tasca
| Causa | In alcuni casi, gli spigoli vivi interni di una tasca non sono lavorabili con frese cilindriche, rendendo impossibile l’elaborazione automatica del preventivo. |
| Soluzione | Aggiungere un raccordo (raggio) agli spigoli interni della tasca, compatibile con il raggio dell’utensile utilizzato. Dopo questa modifica, sarà possibile generare un preventivo automatico. |
L’utensile utilizzato varia a seconda della larghezza e della profondità della tasca. Fare riferimento alla tabella sottostante per il raggio dell’angolo richiesto per le dimensioni della tasca.
- *Utilizzare la tabella come riferimento, poiché il raggio richiesto può variare a seconda della forma.
Valori di riferimento per la modellazione del raggio
| Larghezza (w) | Profondità (h) | Raggio |
|---|---|---|
| 2≤w<3 | 6 | R1 |
| 3≤w<4 | 9 | R1.5 |
| 4≤w<5 | 12 | R2 |
| 5≤w<6 | 20 | R2.5 |
| 6≤w<8 | 24 | R3 |
| 8≤w<10 | 32 | R4 |
| 10≤w<12 | 40 | R5 |
| 12≤w<16 | 48 | R6 |
| 16≤w<20 | 64 | R8 |
| 20≤w | 80 | R10 |
Caso 2: Raggio sul fondo della tasca
Raggio sul fondo della tasca
| Causa | In alcuni casi, il raggio modellato sul fondo della tasca non è lavorabile con l’utensile disponibile, impedendo l’elaborazione automatica del preventivo. |
| Soluzione | Eliminare il raggio sul fondo della tasca nel modello 3D. In questo modo sarà possibile generare il preventivo automatico. |
Caso 3: Pareti sottili
| Causa | In presenza di pareti molto sottili, non è possibile garantire la precisione dimensionale, nemmeno nel rispetto delle tolleranze generali. Per questo motivo, il preventivo automatico potrebbe non essere disponibile. |
| Soluzione | Aumentando lo spessore delle pareti nel modello 3D è possibile ottenere una stima automatica. |
Caso 4: Piastre sottili
Piastre sottili
| Causa | Le piastre con spessore totale inferiore al 5% del diametro esterno (per pezzi con ø ≥ 60 mm) sono soggette a deformazioni e non possono essere preventivate automaticamente. |
| Soluzione | Se lo spessore del modello viene aumentato, è possibile ottenere un preventivo automatico. |
- Esempio di calcolo
- Diametro esterno ø60 × 5% = 3 mm di spessore
- Diametro esterno ø100 × 5% = 5 mm di spessore
Caso 5: Spessore flangia
| Causa | Lo spessore nella zona evidenziata dalla freccia è inferiore a 1 mm |
| Soluzione | Lo spessore in quella sezione deve essere ≥ 1 mm per consentire il calcolo automatico del preventivo. |
Caso 6: Forme non riconoscibili o non supportate
I seguenti messaggi di errore vengono visualizzati quando meviy rileva un “contorno target”.
*Questo messaggio può apparire anche in casi diversi dagli esempi riportati di seguito.
| Causa | Le filettature modellate sono forme non riconosciute in meviy. |
Filettatura interna
Filettatura esterna
| Soluzione | Rimuovere la filettatura e caricarla come mostrato di seguito. Le filettature possono quindi essere specificate in meviy. |
*È possibile specificare le filettature interne.
*È possibile specificare le filettature esterne.
- *Le filettature possono essere specificate nella finestra di dialogo dopo aver selezionato la funzione.
- Per l’impostazione delle filettature interne, fare riferimento a “Impostazione delle informazioni sul diametro interno”.
- Per l’impostazione delle filettature esterne, fare riferimento a “Impostazione delle informazioni sul diametro esterno”.
Caso 7: Altri fori
- Se un foro viene riconosciuto come “altro foro” in meviy, non può essere preventivato automaticamente.
- Di seguito sono riportati alcuni esempi di tipi di fori che vengono riconosciuti come “altri fori”.
C – Smusso
Smusso diverso da 45
Foro conico①
R – Raggio
Foro conico②
Foro conico a due gradini
Foro che interseca caratteristiche del foro
TOP
Foro che interseca la scanalatura del diametro esterno
TOP
FRONT
FRONT
Caso 8: Errore di riconoscimento della forma
- Questo errore si verifica quando c’è un problema con la qualità dei dati CAD 3D caricati e il modello risulta deformato quando viene caricato su meviy.
- Se la forma è deformata, provare i seguenti passaggi per vedere se è possibile ottenere un preventivo.
Stato dei dati originali
Stato dopo il caricamento di meviy
Suggerimento
- Se nel Visualizzatore 3D viene visualizzato il seguente messaggio, corrisponde a questo errore.
- – “Nel modello è presente una forma errata.”
- – “Impossibile caricare il file.”
1. Controllo della forma dei dati CAD 3D caricati
- Controllare la forma dei dati CAD 3D caricati.
- Se la forma presenta dei problemi, correggerla e caricare nuovamente il modello.
Note
- Controllo visivo
- – Sono presenti superfici distorte o deformate?
- – La vista in sezione mostra geometrie indesiderate o incoerenti?
- – Sono presenti forme molto piccole o spazi vuoti non intenzionali?
- Verifica del metodo di modellazione
- – Sono presenti solidi 3D generati senza l’utilizzo di schizzi?
- – Sono presenti geometrie create importando linee da file DXF?
- – Sono presenti forme basate su geometrie di riferimento o su geometrie di parti accoppiate?
- – Esistono fori sovrapposti o intersecanti che generano linee duplicate o ambigue?
- – Altri casi simili.
- Utilizzo di strumenti di controllo
- – Verificare l’eventuale presenza di geometrie non consistenti o errori di modellazione tramite strumenti CAD dedicati.
2. Cambio del formato di file
Note
- – Se meviy è compatibile con il formato nativo del software CAD utilizzato, provare prima con tale formato..
- – In alternativa, se si sta usando un formato intermedio, è consigliabile provare a caricare il file nei formati STEP (.stp/.step) oppure Parasolid (.x_t / .x_b), che sono generalmente più stabili e riconosciuti.
Se la modifica della geometria e il cambio di formato del file non migliorano la situazione, contatta il nostro supporto.