- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Linee guida per la progettazione
- Condizioni di riconoscimento parti tornite
Condizioni di riconoscimento parti tornite
- Nelle piastre Machiend, le forme rotonde e quelle con bordi vengono determinate automaticamente.
- Questa sezione descrive le condizioni di riconoscimento.
Riconoscimento delle parti di tornitura
- Se il diametro esterno presenta una parte cilindrica, la forma viene riconosciuta come Parti di tornitura.
| Riconoscimento di parti tornite | Riconoscimento di parti fresate |
|---|---|
|
|
|
|
Condizioni di riconoscimento del diametro esterno e interno
Il diametro interno ed esterno vengono riconosciuti in base alla loro posizione rispetto all’asse centrale.
| Riconoscimento come “Diametro esterno e interno” | Non riconosciuto come “Diametro esterno e interno” |
|---|---|
|
|
|
|
Precauzione
- La filettatura esterna (diametro esterno) non è supportata per il riconoscimento automatico.
- Se viene riconosciuto un “foro filettato interno”, è possibile utilizzare la funzione di collegamento attributo colore/attributo CAD>Riconoscimento Automatico Tipo di Foro
Condizioni per il Riconoscimento di Cave per Chiavetta
- Per le cave che rispettano lo standard JIS (B 1301:1996), le tolleranze vengono impostate automaticamente e possono essere modificate nella finestra di dialogo.
- *Le impostazioni predefinite possono essere personalizzate nelle impostazioni utente.
| Specifiche larghezza cava | Riconosciuta come cava | Non riconosciuta come cava |
|---|
|
Larghezza riconosciuta come cava esterna
![]() |
Corrisponde alle specifiche [b1]: la tolleranza di accoppiamento della cava esterna viene impostata automaticamente
![]() |
Non corrisponde alle specifiche [b1]: la tolleranza di accoppiamento del foro asolato viene impostata manualmente
![]() |
|
Larghezza riconosciuta come cava interna
![]() |
Conforme alle specifiche [b2]: la tolleranza di accoppiamento della chiave interna viene impostata automaticamente
![]() |
Non conforme alle specifiche [b2]: gestita come “tolleranza generale” per la chiave interna e la tolleranza non può essere selezionata
![]() |
Precauzione
- Se gli angoli interni non sono raccordati, la forma non verrà riconosciuta come “scanalatura esterna” e non sarà possibile impostare la tolleranza d’accoppiamento.
- Per richiedere una tolleranza, progettare la scanalatura con angoli raccordati in base alla larghezza.
「外径キー溝・内径キー溝」の認識条件
以下の表に順次、規格内の場合認識されます。
注意
※2023年3月より対象となります。b1/b2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|
焼き肌
Condizioni di riconoscimento dei fori sulla superficie cilindrica
- Un foro allineato con l’asse centrale viene riconosciuto come “foro” supportato per il preventivo automatico.
- Se il foro non è sull’asse centrale, viene riconosciuto come “altro foro” e non è preventivabile automaticamente.
- Anche se nel modello 3D non è presente uno smusso, uno smusso viene comunque applicato all’ingresso del foro.
| Riconosciuto come “foro” | Non riconosciuto come “foro” |
|---|---|
|
|















