- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Linee guida per la progettazione
- Logica di valutazione delle pareti sottili
Logica di valutazione delle pareti sottili
Spessore residuo durante la lavorazione del componente
Se lo spessore minimo della parete del modello rientra negli intervalli indicati di seguito, durante il preventivo automatico potrebbe apparire un avviso.
Tipo di parete | Dimensioni del pezzo | Spessore della parete
Intervallo di avviso
|
|
---|---|---|---|
① | ![]() |
Diametro esterno ø10 o inferiore | 0,5 o inferiore |
Diametro esterno superiore a ø10 | 1,0 o inferiore | ||
② | ![]() |
ー | 1,0 o inferiore |
③ | ![]() |
ー | inferiore a 1,0 |
- *Se viene specificata una filettatura interna o esterna, la fabbrica deciderà se è possibile procedere con la lavorazione in base alla forma.
- *Spessori inferiori a questi limiti possono causare lacerazioni o deformazioni della forma durante la lavorazione.
Deformazione causata da un'elevata rimozione di volume del materiale
- Se la percentuale del volume del modello rispetto al volume del materiale è inferiore alla soglia indicata, potrebbero verificarsi deformazioni.
- *Volume del materiale = (raggio del diametro più esterno)2 × pi × lunghezza complessiva.

Volume del materiale
100%


- Giallo: Volume di rimozione del diametro interno
- Blu: Volume di rimozione del diametro esterno
- Rosso: Altro volume di rimozione
Volume di taglio
95%
Volume di rimozione del diametro interno
5%
Volume di rimozione del diametro esterno
89%
Altro volume di rimozione
1%


Volume del modello
5%
Ferro/Acciaio/Acciaio inossidabile | |
---|---|
Soglia volume modello | 5% o superiore |

Volume del materiale
100%


- Giallo: Volume di rimozione del diametro interno
- Blu: Volume di rimozione del diametro esterno
- Rosso: Altro volume di rimozione
Volume di taglio
92%
Volume di rimozione del diametro interno
19%
Volume di rimozione del diametro esterno
71%
Altro volume di rimozione
1%


Volume del modello
8%
Alluminio/Rame/Resina | |
---|---|
Soglia volume modello | 10% o superiore |

Volume del materiale
100%


- Giallo: Volume di rimozione del diametro interno
- Blu: Volume di rimozione del diametro esterno
Volume di taglio
90%
Volume di rimozione del diametro interno
41%
Volume di rimozione del diametro esterno
49%
Altro volume di rimozione
0%


Volume del modello
10%
Tutti i materiali | Note | |
---|---|---|
Soglia volume modello | 15% o superiore | Volume di rimozione diametro interno 40% o inferiore e Volume di rimozione diametro esterno 40% o inferiore |

Volume del materiale
100%


- Giallo: Volume di rimozione del diametro interno
Volume di taglio
88%
Volume di rimozione del diametro interno
88%
Volume di rimozione del diametro esterno
0%
Altro volume di rimozione
0%


Volume del modello
12%
Tutti i materiali (oltre ø30) | Note | |
---|---|---|
Soglia volume modello | 20% o superiore | Volume di rimozione del diametro interno 70% o meno |
Suggerimento
- Modificare il modello 3D in modo che il volume del modello sia maggiore o uguale al valore di soglia.