- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Pezzi/Materiali applicabili
- Opzioni di consegna per materiale e finitura
Opzioni di consegna per materiale e finitura
- Sono disponibili i seguenti materiali, trattamenti superficiali, trattamenti termici e dimensioni.
- *Per informazioni sulle restrizioni di tolleranza per determinati materiali e trattamenti superficiali, consultare la pagina “ Tolleranze dimensionali specificabili“
Materiali e trattamenti superficiali
| Materiale | Trattamento superficiale | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Economy | Express | Rapida | ||||
| Acciaio |
|
|
✓ | ✓ | ー | ー | |
*La fosfatazione (manganese) non è disponibile per EN 1.2379 equiv. e EN 1.2344 equiv.
| Materiale | Trattamento superficiale | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Economy | Express | Rapida | ||||
| Alluminio |
|
|
✓ | ✓ | ー | ー | |
| Materiale | Trattamento superficiale | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Economy | Express | Rapida | ||||
| Acciaio inossidabile |
|
Nessun trattamento | ✓ | ✓ | ー | ー | |
| Materiale | Trattamento superficiale | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Economy | Express | Rapida | ||||
| Rame | EN CW614N equiv. | Nessun trattamento | ✓ | ✓ | ー | ー | |
Precauzione
Prestare attenzione alle parti in ottone dopo la consegna. Il materiale presenta le seguenti caratteristiche degne di note:- Fragilità
- Scarsa resistenza all’umidità
- Possibilità di scolorimento dovuto al contatto diretto con il sudore delle mani
| Materiale | Trattamento superficiale | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Economy | Express | Rapida | ||||
| Resina |
|
Nessun trattamento | ✓ | ✓ | ー | ー | |
Trattamenti termici
L’area blu nella tabella sottostante indica la combinazione disponibile di Materiale e Tipo di trattamento termico.
Durezza per materiale
| Tempra per penetrazione | Tempra superficiale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempra convenzionale | Tempra sottovuoto | Tempra a induzione | |||||||
| Materiale | Durezza standard (HRC) | Durezza selezionabile (HRC) | Limite massimo della specifica della durezza minima (HRC)* | Durezza standard (HRC) | Durezza selezionabile (HRC) | Limite massimo della specifica della durezza minima (HRC)* | Durezza standard (HRC) | Durezza selezionabile (HRC) | Limite massimo della specifica della durezza minima (HRC)* |
| EN 1.1191 equiv. | 40-45 | 30-45 | ~40 | 40-45 | 30-45 | ~40 | 52-58 | Non supportato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | Non supportato | ||||||||
| EN 1.7220 equiv. | 35-40 | 30-45 | ~40 | 35-40 | 30-45 | ~40 | 52-58 | Non supportato | |
| EN 1.7220 equiv. (da 26 a 32 HRC) | 50-55 | 30-55 | ~50 | 50-55 | 30-55 | ~50 | 52-58 | ||
| EN 1.2510 equiv. | 58-63 | 40-63 | ~58 | 58-63 | 40-63 | ~58 | 58-63 | ||
| EN 1.2379 equiv. | 58-63 | 50-63 | ~58 | 58-63 | 50-63 | ~58 | Non supportato | ||
| EN 1.2344 equiv. | 50-55 | 40-55 | ~50 | 50-55 | 40-55 | ~50 | |||
| EN 1.3505 equiv. | 58-63 | 35-63 | ~58 | 58-63 | 35-63 | ~58 | 57-63 | Non supportato | |
| EN AW-2017 equiv. | Non supportato | ||||||||
| EN AW-5052 equiv. | |||||||||
| EN AW-5056 equiv. | |||||||||
| EN AW-6061 equiv. | |||||||||
| EN AW-7075 equiv. | |||||||||
| EN 1.4305 equiv. | |||||||||
| EN 1.4301 equiv. | |||||||||
| EN 1.4401 equiv. | |||||||||
| EN 1.4404 equiv. | |||||||||
| EN 1.4125 equiv. | 58-63 | 45-63 | ~58 | 55-60 | 45-63 | ~58 | Non supportato | ||
| EN CW614N equiv. | Non supportato | ||||||||
- *La durezza (HRC) è garantita al di sopra del valore minimo di durezza specificato.
- *Circa 5 mm intorno all’area specificata saranno temprati a causa delle caratteristiche del Temprato a induzione.
| Dimensioni | Diametro esterno (D) | Lunghezza totale (L) |
|---|---|---|
| Temprato a cuore | 2≦D≦300 | 3≦L≦300 |
| Temprato superficiale | 6≦D≦300 | 5≦L≦300 |
(Riferimento) Durezza della superficie dopo nitrurazione a bagno di sale
| Materiale | Nitrurazione a bagno di sale |
|---|---|
| EN 1.1191 equiv. | HRC45,3~57,8 |
| EN 1.7220 equiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.0038 equiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.2510 equiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.2379 equiv. | HRC67,0~72,7 |
| EN 1.2344 equiv. | HRC67,0~71,5 |
| EN 1.3505 equiv. | HRC52,3~65,6 |
Dimensioni
L’area blu nella tabella sottostante è l’intervallo applicabile.
I tempi di consegna variano a seconda della forma.
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Acciaio・Acciaio inossidabile | ||
|
| Lunghezza totale (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | 1000<L≦1500 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | * | * | * | |||||||||
| 20<D≦50 | * | * | * | |||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦140 | ||||||||||||
| 140<D≦200 | * | * | ||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
*Se la lunghezza totale supera i 300 mm, per ottenere un preventivo automatico il materiale deve essere di tipo “standard”.
AIUTO>Informazioni tecniche>Tornitura CNC>Specifiche di precisione e lavorazione>Specifiche di precisione e lavorazione
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Alluminio | ||
|
| Lunghezza totale (L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | ||||||||||
| 10<D≦20 | |||||||||||
| 20<D≦50 | |||||||||||
| 50<D≦75 | |||||||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Rame | ||
|
| Lunghezza totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200< | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||
| 150< | ||||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Resina① | ||
|
| Lunghezza complessiva (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | ||||||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||||||
| 150<D≦200 | ||||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Resina② | ||
|
| Lunghezza complessiva (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | ||||||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||||||
| 150<D≦200 | ||||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Resina③ | ||
|
| Lunghezza totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦200 | fino a L20 | |||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Resina④ | ||
|
| Lunghezza complessiva (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Resina⑤ | ||
|
| Lunghezza complessiva (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Resina⑥ | ||
|
| Lunghezza totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦150 | fino a L30 | |||||||
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Resina⑦ | ||
|
| Lunghezza totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diametro esterno (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||