| Acciaio | EN 1.0038 equiv. EN 1.0038 equiv. (barra piatta) EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto) EN 1.1206 equiv.** EN 1.1206 equiv. (20-34 HRC) * EN 1.7220 equiv. (26-32 HRC)** EN 1.1191 equiv. (barra piatta) EN 1.1191 equiv. ** EN 1.2510 equiv. EN 1.1545 equiv. | Nessuno Ossidazione nera Nichel chimico (senza elettrolisi) Cromatura dura Cromato trivalente (trasparente, nera) Trattamento superficiale LTBC Fosfatazione (Manganese) Nitrurazione |
|---|
| Acciaio pre-temprato | NAK55 equiv. EN 1.2379 equiv.** DC53 ® (Daido)** | – |
|---|
| Alluminio | EN AW-2017 equiv. EN AW-5052 equiv. EN AW-5083 equiv. EN AW-6061 equiv. EN AW-6063 equiv. (barra piatta) EN AW-7075 equiv. | Anodizzazione (trasparente, nera, nera opaca, rossa, dorata) Anodizzazione dura (trasparente, trasparente opaca) Nichel chimico (senza elettrolisi) |
|---|
| Acciaio inossidabile | EN 1.4305 equiv. EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) EN 1.4301 equiv. EN 1.4301 equiv. (materiale ricotto) EN 1.4401 equiv. EN 1.4016 equiv. EN 1.4404 equiv. | – |
|---|
| Resina | POM (Acetale, standard, bianco) POM (Acetale, standard, nero) MC Nylon (standard, blu) MC Nylon (standard, avorio) MC Nylon (conduttivo, nero) MC Nylon (antistatico, nero) MC Nylon (resistente agli agenti atmosferici, grigio antracite) Bachelite (base carta, colore naturale) Bachelite (base carta, nero) Bachelite (base tessuto, colore naturale) Fluoropolimero (PTFE, standard, bianco) UHMWPE (standard, bianco) UHMWPE (conduttivo, nero) ABS (standard, colore naturale) PEEK (standard, grigio-marrone) PP (standard, bianco) PET (caricato con vetro, marrone) PPS (standard, colore naturale) | – |
|---|
| Rame & Ottone | EN CW004A equiv. (Oxygen-free) EN CW008A equiv. (ETP) EN CW509L equiv. (Brass) EN CW614N equiv. | – |
|---|