- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
Tornitura CNC
- Il servizio di Tornitura CNC supporta non solo le lavorazioni al tornio per diametri interni ed esterni, scanalature e filettature, ma anche lavorazioni meccaniche e taglio a filo per geometrie che richiedono ulteriori operazioni.
Materiali e Trattamenti Superficiali
| Materiali | Trattamenti Superficiali | |
|---|---|---|
| Acciaio | EN 1.1191 equiv. ** EN 1.0038 equiv. EN 1.7220 equiv. ** EN 1.7220 equiv. (26-32 HRC)** EN 1.2510 equiv. ** EN 1.2379 equiv. * EN 1.2344 equiv. * EN 1.3505 equiv. ** |
Nessuno |
|---|---|---|
| Acciaio Inossidabile | EN 1.4301 equiv. EN 1.4305 equiv. EN 1.4401 equiv. EN 1.4125 equiv. * |
– |
| Alluminio | EN AW-2017 equiv. EN AW-6061 equiv. EN AW-5056 equiv. EN AW-7075 equiv. |
Anodizzazione (trasparente, nera, nero opaco) |
| Rame | EN CW614N equiv. |
– |
| Resina | POM (Acetale, standard, bianco) POM (Acetale, standard, nero) MC Nylon (standard, blu) MC Nylon (conduttivo, nero) MC Nylon (antistatico, nero) MC Nylon (resistente agli agenti atmosferici, grigio antracite) ABS (standard, colore naturale) ABS (standard, nero) PEEK (standard, grigio-marrone) PPS (standard, colore naturale) Acrilico (standard, trasparente) PC (standard, trasparente) PC (standard, nero) PP (standard, colore naturale) PVC (standard, grigio) UHMWPE (standard, bianco) Fluoropolimero (PTFE, standard, bianco |
– |
Standard di precisione di base (lavorazione al tornio)
| Metodo di Lavorazione | Grado di Tolleranza | Tolleranza |
|---|---|---|
| Tornitura |
|
|
| Fresatura | Metallo: Grade IT7 o superiore Resina: Grade IT7 o superiore | Metallo: ± 0,02~ Resina: ± 0,05~ |
| Tolleranza Geometrica | 0,01 ~ 0,1 Rettilineità, Planarità, Circolarità, Cilindricità, Parallelismo, Perpendicularità, Concentricità, Rotondità radiale, Rotondità totale |
|---|---|
| Rugosità Superficiale | Ra1.6, 3.2, 6.3 |
Dimensioni
Tempi di Consegna
| Opzioni di Consegna | Giorni |
|---|---|
| Standard | da 12 giorni |
| Economy | da 26 giorni |
Funzioni aggiuntive
| Trattamenti Termici | Tempra a cuore / Tempra superficiale |
|---|---|
| Diametro interno ed esterno | M2 – M50, UNC / UNF, conici |
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di meviy, clicca qui.
Lavorazione diametro esterno
Lavorazione diametro interno
Scanalatura diametro esterno
scanalatura a V
scalanatura conica
scalanatura R
Scanalatura negativa
Scanalatura diametro interno
Filettatura interna*
Filettatura esterna*
Foratura
Chiavetta esterna
Chiavetta interna
Intaglio (tasca)
Scanalatura frontale*
Diametro corona esterno
Diametro esterno conico
Esagonale
Foro esagonale
Filettatura interna conica*
Filettatura esterna conica*
*La curva inferiore viene fornita tramite preventivo manuale.
*Le parti con filettature modellate non possono essere riconosciute.
Precauzione
A seconda della geometria o delle dimensioni, potrebbe non essere possibile lavorare le geometrie sopra indicate.- Geometrie preventivabili
- Forme non supportate per preventivi automatici
- Opzioni di consegna per materiale e finitura
- Opzioni di consegna
- Proprietà dei materiali
- Caratteristiche dei trattamenti superficiali
- Standard dei materiali e materiali utilizzati
Pezzi/Materiali applicabili
- Condizioni di riconoscimento parti tornite
- Regole per la notazione delle quote nel Visualizzatore 3D
- Differenza tra le forme del modello 3D e il prodotto finito
- Logica di valutazione delle pareti sottili
- Esempi di errori nella tornitura CNC
Linee guida per la progettazione
- Note sui modelli 3D caricati per il servizio di Fresatura CNC
- Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche
- Tolleranze dimensionali specificabili
- Regole per la visualizzazione delle cifre decimali nel Visualizzatore 3D
- Specifiche sulla marcatura
- Controllo Qualità
- Specifiche di precisione e lavorazione