- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Obrobiona płyta] Ustawienia wyceny
- Wybierz obróbkę cieplną (przez utwardzanie)
Wybierz obróbkę cieplną (przez utwardzanie)
Jak skonfigurować poprzez hartowanie
KROK1
Kliknij „Poprzez utwardzanie” w sekcji Szczegóły.
KROK2
Gdy typ utwardzania jest określony w oknie dialogowym [Instrukcja poprzez utwardzanie], w polu „Twardość (HRC)” wyświetlana jest standardowa twardość.
Jeśli chcesz określić twardość inną niż twardość standardowa, wprowadź dolny i górny limit w polu „Twardość (HRC)”.
Na koniec kliknij przycisk „Aktualizuj”.
Dostępne ustawienia twardości według materiału
| Materiał | Twardość standardowa | Zakres twardości do wyboru (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.7220 equiv. (Twardość referencyjna: 26-32HRC) | HRC50-55 | HRC30-55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35-45 | HRC30-50 |
| EN 1.1191 equiv. | HRC30-40 | HRC30-45 |
| DC53 ® (Daido) | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.1545 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
| EN 1.2510 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
- W przypadku określania zakresu twardości różnica między wartością minimalną a maksymalną musi wynosić co najmniej 5 HRC. Przykład: HRC40-45
- W przypadku określenia minimalnej twardości (HRC) należy wprowadzić jedynie wartość minimalną wymaganego zakresu twardości.
- W przypadku określania minimalnej twardości można przyjąć, że jej wartość może być niższa o maksymalnie 5 HRC od dopuszczalnej twardości maksymalnej. Przykład: dla stali SKD11 (EN 1.2379 equiv.), HRC58-
- *Gwarantujemy, że twardość (HRC) będzie wyższa od określonej minimalnej wartości.
Tip
Oznaczenie minimalnej twardości ustala się poprzez wpisanie jedynie dolnej granicy pożądanej twardości (HRC).

Wskazówka
Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze standardami jakości hartowania
Odniesienie>>>Normy jakości hartowania
KROK3
Zmianę wyboru utwardzania można potwierdzić w sekcji „Podstawowe informacje” obok „Obróbka cieplna”.
Wskazówka
Jeśli po wybraniu opcji Poprzez utwardzanie materiał zostanie zmieniony, twardość automatycznie ulegnie zmianie na standardową twardość materiału po zmianie.Odniesienie>>>Jak skonfigurować poprzez hartowanie KROK2