Specyfikacje grawerowania

Specyfikacja znaków

  • 3–15 mm (można określić z krokiem co 1 mm)
  • 17,5–30 mm (można określić z krokiem co 2,5 mm)
  • Czcionka (rodzaj, odstępy) oraz interlinia nie mogą być określane.
  • Rozmiar liter grawerowanych ma jedynie charakter orientacyjny. Dokładność wymiarowa nie jest gwarantowana.
Definicja rozmiaru znaku grawerowanego wygląda następująco:
Np. przy określeniu rozmiaru czcionki 10 mm

Opis kąta

  • Kąt można określić w krokach co 45 stopni (od 0 do 360 stopni).
  •  *Kąt jest jedynie przybliżoną wartością standardową. Dokładność kąta nie jest gwarantowana.

Kontrola jakości

Uwagi dotyczące jakości grawerowania:

  • 1. Na obszarze grawerowania mogą wystąpić gratu oraz ślady przypalenia.
  • 2. Niektóre znaki mogą być niewyraźne, jeśli rozmiar znaku wynosi 3 do 5 mm.
  • 3. W zależności od materiału i obróbki powierzchniowej znaki mogą być rozmazane.
  • 4. Rozmiar i kąt liter mają jedynie charakter orientacyjny. Dokładność wymiarowa nie jest gwarantowana.
  • 5. W zależności od treści znaków, ich rzeczywisty rozmiar może się różnić od zadanego.
  • 6. W przypadku dużej długości grawerowania (np. powyżej 90 mm) mogą wystąpić rozbieżności w odstępach i wysokości liter.
  •  

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑