- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Obrobiona płyta] Ustawienia wyceny
- Generuj częściGenerowanie części lustrzanych lustra
Generuj częściGenerowanie części lustrzanych lustra
Czym są części lustrzane?
-
Spośród części symetrycznych lewo-prawo (zestaw 2 części tworzących symetryczne odbicie), część bazowa bywa nazywana częścią oryginalną lub częścią wzorcową, natomiast jej odpowiednik określany jest jako część lustrzana, wersja przeciwna lub część symetryczna – istnieje wiele różnych nazw.W meviy część bazowa nazywana jest „częścią oryginalną”, a odpowiadająca jej część – „częścią lustrzaną”.
| Nazewnictwo ogólne | Nazewnictwo w meviy |
|---|---|
| Część oryginalna, część bazowa, część wzorcowa | Oryginalne części |
| Część lustrzana, wersja przeciwna, część symetryczna | Części lustrzane |
Generuj częściGenerowanie części lustrzanych lustra
1. Kliknij pole wyboru „Generuj część lustrzaną” w sekcji informacji podstawowych.
2. Naciśnij „Zatwierdź warunki wyceny”.
Sprawdź numer modelu części lustrzanej
1. Kliknij element listy części, w którym znajduje się ekran „Części lustrzane”. (Numer modelu części lustrzanej możesz również sprawdzić, wybierając „Sprawdź numer modelu” w podstawowych informacjach.)
2. Wyświetlany jest podgląd oraz numer modelu części lustrzanej.
Wskazówka
- Numer modelu części lustrzanej to numer modelu oryginalnej części + „-M”.
| Części | Przykładowy numer modelu |
|---|---|
| Oryginalne części | MVBLK-SSN-123-ABCDE |
| Części lustrzane | MVBLK-SSN-123-ABCDE-M |
3. Na liście projektów pojawi się projekt wygenerowanej części lustrzanej.
Wskazówka
- Do nazwy projektu wygenerowanej części lustrzanej dodawany jest na końcu sufiks „_mirror”.
Środki ostrożności
- Model wyświetlany w przeglądarce 3D części lustrzanej jest identyczny z modelem części oryginalnej.
Produkt powstaje na podstawie oryginalnej części i jest odwrócony lewo-prawo w płaszczyźnie YZ przechodzącej przez początek układu współrzędnych.
| Zdjęcie oryginalnej części | Zdjęcie części lustrzanej |
|---|---|
![]() | ![]() |
*W przeglądarce 3D meviy model części lustrzanej nie zostanie odwrócony.
- Nie można zmieniać ustawień części lustrzanej (materiału, tolerancji wymiarowej, typów otworów itp.).
- Nie można wygenerować części lustrzanej dla już wydanego numeru modelu.
Jeśli chcesz wygenerować część lustrzaną, ponownie wydaj numer modelu oryginalnej części.
- Wycen dla osoby odpowiedzialnej nie udostępniamy.
- W zależności od kształtu i materiału mogą pozostać ślady narzędzi (ślady cięcia), jednak ślady te na częściach lustrzanych mogą różnić się od tych na częściach oryginalnych (nie zostaną odwrócone lewo-prawo).
- Usługa grawerowania nie jest dostępna dla części lustrzanych.
- Duże części (powyżej 600 mm długości lub 400 mm szerokości) nie kwalifikują się do generowania wersji lustrzanych.
- Płaskowniki (EN 1.0038 equiv. (płaskownik), EN 1.1191 equiv. (płaskownik), EN 1.4301 equiv. (płaskownik), EN AW-6063 equiv. (płaskownik)) nie kwalifikują się do generowania części lustrzanych.
- Usługa ultraszybkiej dostawy (wysyłka w 1 dzień) nie jest dostępna dla części lustrzanych.

