- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Części toczone] Ustawienia wyceny
- Wybierz metodę obróbki cieplnej (hartowanie lub nawęglanie powierzchniowe)
Wybierz metodę obróbki cieplnej (hartowanie lub nawęglanie powierzchniowe)
Jak skonfigurować hartowanie nawęglające
KROK 1
Kliknij „Hartowanie nawęglające” w sekcji „Szczegóły”.
KROK 2
- Po wybraniu typu hartowania w oknie dialogowym [Instrukcja hartowania nawęglającego], w polu „Twardość (HRC)” zostanie wyświetlona domyślna twardość.
- Aby ustawić niestandardową twardość, wprowadź dolną i górną granicę w polu „Twardość (HRC)”.
- Na koniec kliknij przycisk „Aktualizuj”.
Twardość w zależności od materiału
*Gwarantujemy, że twardość (HRC) będzie wyższa od określonej minimalnej wartości.
| Twardość standardowa (HRC) | Wybieralny zakres twardości (HRC) | |
|---|---|---|
| EN 1.1191 equiv. | 40-45 | 30-45 |
| EN 1.7220 equiv. | 35-40 | 30-45 |
| EN 1.7220 equiv. (26 do 32 HRC) | 50-55 | 30-55 |
| EN 1.2510 equiv. | 58-63 | 40-63 |
| EN 1.2379 equiv. | 58-63 | 50-63 |
| EN 1.2344 equiv. | 50-55 | 40-55 |
| EN 1.3505 equiv. | 58-63 | 35-63 |
| EN 1.4125 equiv. | 55-60 | 45-63 |
Wskazówka
Oznaczenie minimalnej twardości ustala się poprzez wpisanie jedynie dolnej granicy pożądanej twardości (HRC).
Wskazówka
- Hartowanie konwencjonalne i próżniowe to różne metody – końcowy wygląd elementu może się różnić.
- Odniesienie>>>Normy jakości hartowania
KROK 3
Zmianę metody hartowania można sprawdzić w sekcji „Podstawowe informacje”, obok pozycji „Obróbka cieplna”.
Wskazówka
- Jeśli po wybraniu opcji „Hartowanie całkowite” zmienisz materiał, twardość zostanie automatycznie ustawiona na domyślną wartość dla nowego materiału.
- Odniesienie>>>Jak skonfigurować hartowanie nawęglające – KROK 2
Jak usunąć utwardzenie poprzez wybór opcji „Wzmocnienie”
KROK 1
Kliknij „Wzmocnienie” w sekcji „Szczegóły”.
KROK 2
Wybierz „Brak”, a następnie kliknij „Aktualizuj”.
KROK3
Usunięcie zostało zakończone.
Jak skonfigurować utwardzanie powierzchniowe
KROK 1
Kliknij „Utwardzanie powierzchniowe” w sekcji „Szczegóły”.
KROK 2
- Wybierz powierzchnię, która posłuży jako punkt odniesienia.
- Wybrana powierzchnia zostanie podświetlona.
- Można wybrać tylko powierzchnie zewnętrzne (o średnicy zewnętrznej).
Uwaga
Jeśli powierzchnia nie jest dostępna do wyboru, po najechaniu kursorem pojawi się ikona „Niedostępne”.
KROK 3
Domyślnie wybrana jest opcja „Całkowita długość”, która określa długość wybranej powierzchni do utwardzenia. Kliknij „Aktualizuj”.
Określa ona całkowitą długość wybranej powierzchni przeznaczonej do utwardzenia. Kliknij „Aktualizuj”.
Uwagi
Można również określić pozycję początkową i końcową utwardzania.![]() |
![]() |
| Pozycja początkowa z prawej strony / Pozycja początkowa z lewej strony | Pozycja początkowa po lewej stronie |
|---|
Uwagi
![]() |
①Można określić kilka zakresów utwardzania na tej samej powierzchni.
|
KROK 4
Po aktualizacji, nowe ustawienia utwardzania powierzchniowego będą widoczne w widoku modelu oraz w drzewie projektu.
Jak usunąć utwardzenie powierzchniowe
KROK 1
- Wybierz
jedną z ikon u góry ekranu. - Można także użyć skrótu klawiszowego (D).
Wskazówka
- Utwardzenie powierzchniowe można też usunąć, klikając dwukrotnie notatkę w widoku modelu.
- Odniesienie>>>Jak skonfigurować utwardzenie powierzchniowe – KROK 3
KROK 2
- Usunięcie zostało zakończone.
- Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk „x”.


