Domyślne standardy tolerancji ogólnych

Usługa Obrobiona płyta nie wyświetla wymiarów ani tolerancji po przesłaniu danych CAD 3D, z wyjątkiem wymiarów zewnętrznych i informacji o otworach – zakłada się, że klient określi własne wymagania tolerancyjne. Poniżej opisano standardy wykończenia dla części, w których wymiary i tolerancje nie są wskazane.

Domyślne ogólne standardy tolerancji dla wymiarów obrabianych
(Produkty standardowe są zgodne z normami JIS B 0405:1991 i JIS B 0419:1991. Produkty z kategorii International Economy mogą być zgodne z normami JIS B 0405:1991, JIS B 0419:1991 lub GB/T 1804-2000, GB/T 1184-1995.)

Punkt odniesienia (układ bazowy) może być przesunięty w dowolne miejsce.
Długość, z wyłączeniem fazowania, tolerancje wymiarowe

 

[mm]

Linia produktów Stopień tolerancji Wymiary podstawowe
Symbol Opis ≥0,5 ≤3 >3 ≤6 >6 ≤30 >30 ≤120 >120 ≤400 >400 ≤1000
JIS m Średni ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8
GB m Średni ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8
Tolerancje wymiarów długości fazowania (promień narożnika lub wymiary fazowania narożnika)

 

[mm]

Linia produktów Stopień tolerancji Wymiary podstawowe
Symbol Opis ≥0,5 ≤3 >3 ≤6 >6
JIS C Szorstkość ±0,4 ±1 ±2
GB m Średni ±0,4 ±1 ±2
Kąt Tolerancje wymiarowe

 

[mm]

Linia produktów Klasa tolerancji Długość krótszej krawędzi kąta
Symbol Opis ≤10 >10 ≤50 >50 ≤120 >120 ≤400 >400
JIS m Średni ±1° ±30′ ±20′ ±10′ ±5′
GB m Średni ±1° ±30′ ±20′ ±10′ ±5′
Ogólna tolerancja prostopadłości

 

[mm]

Linia produktów Stopień tolerancji Nominalna długość krótszej krawędzi
Symbol ≤100 >100 ≤300 >300 ≤1000
JIS K 0,4 0,6 0,8
GB K 0,4 0,6 0,8
Ogólna tolerancja prostoliniowości i płaskości

 

[mm]

Linia produktów Stopień tolerancji Długość nominalna
Symbol ≤10 >10 ≤30 >30 ≤100 >100 ≤300 >300 ≤1000
JIS K 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6
GB K 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6
(Powiązane) Zmiana pochodzenia projektu.

Tolerancje szerokości (Y) i grubości (Z) dla płaskowników szlifowanych

Stosowane są odpowiednie normy w zależności od materiału, zgodnie z JIS G 3123:2004 oraz JIS G 4318:2016. Pozostałe wymiary jak długość całkowita (X) podlegają domyślnym tolerancjom według JIS B 0405 / B 0419.
EN 1.0038 equiv. (płaskownik), EN 1.1191 equiv. (płaskownik), EN 1.4301 equiv. (płaskownik) Fragment normy JIS G 3123:2004/ JIS G 4318:2016
Stopień tolerancjiTolerancja szerokości/tolerancja grubości
SymbolOpis>361018305080120
61018305080120180
IT13 -0,18 – 0-0,22 – 0-0,27 – 0-0,33 – 0-0,39 – 0-0,46 – 0-0,54 – 0-0,63 – 0
EN AW – 6063 equiv. (płaskownik) Fragment normy JIS H 4040:2015

Precyzja materiałów z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne, w przeciwieństwie do metali, są podatne na zmiany wymiarów pod wpływem temperatury i wilgotności. Zapewnienie precyzji odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

· Pomiary wykonywane są w kontrolowanych warunkach temperaturowych.

· Gwarancja dokładności opiera się na wynikach pomiarów przeprowadzonych bezpośrednio przed wysyłką.

Domyślna chropowatość powierzchni

  • Wartość referencyjna: √Ra6.3 (√Rz25)
  • Możliwe opcje przy ustawieniach użytkownika:
  • Symbol Ra: 6.3 lub 3.2
  • Symbol Rz: 25 lub 12.5
  • Wyświetlane są w drzewie projektu oraz w lewym dolnym rogu widoku 3D.
Chropowatość powierzchni
Symbol Wartość wybrana
Ra
6,3
3,2
Rz
25
12,5

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne

W przypadku ostrych narożników zewnętrznych lub narożników o promieniu C0,5 i mniejszym wykończenie będzie następujące:

· Narożniki o promieniu C0,1 mm do 0,5 mm lub mniejszym

W przypadku ostrych narożników wewnętrznych wykończenie będzie następujące:

· Narożniki wewnętrzne o promieniu R0,1 do R0,5 mm lub mniejszym

Ostatnio przeglądane artykuły