- POMOC
- Informacje techniczne
- Obrobiona płyta
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Możliwość określenia tolerancji kątowych
Możliwość określenia tolerancji kątowych
Tolerancje kątowe
- Można określić tolerancje kątowe dla kątów między przeciwległymi powierzchniami.
- Można wybrać stronę pustą lub z kieszenią.
Możliwość określenia zakresu tolerancji
Zakres tolerancji (Θ) | |
---|---|
Automatyczna wycena | 0,16°≤Θ≤10° |
Wycena ręczna | 0,02°≤Θ<0,16° |
Zakres tolerancji możliwy do określenia przy wyborze obróbki cieplnej (hartowanie, azotowanie)
Zakres tolerancji (Θ) | |
---|---|
Automatyczna wycena | 2°≤Θ≤10° |
Wycena ręczna | 0,02°≤Θ<2° |
*Ogólne tolerancje będą również uwzględnione przy wycenie ręcznej.
Jednostka wymiaru kąta
- Wymiary kątowe podawane są w notacji dziesiętnej (np. 30,5°±0,2°).
- *Nieobsługiwany jest system sześćdziesiętny.
Przykłady obróbki


Powierzchnie, dla których nie można zdefiniować tolerancji kątowych
Nie można wybrać następujących powierzchni do określenia tolerancji kątowych:
Wlot otworu

Krawędzie fazowane

Strona promieniowa (R)

Powierzchnie, które nie są równoległe do widoku izometrycznego (sześciobocznego)

*Wymiary na wybranych powierzchniach muszą być równoległe do jednej z osi XYZ.
Powierzchnie o zbyt małej wielkości

*Powierzchnia wybranej powierzchni musi wynosić co najmniej 9 mm².
Powierzchnie tworzące kąt 180°

Środki ostrożności
- Tolerancje jednostronne są dostępne wyłącznie przy wycenie ręcznej.
- W przypadku konfliktu wymiarów, priorytet będzie nadawany zgodnie z poniższą kolejnością.
Tolerancja>Tolerancja położenia>Tolerancje kątowe>Ogólna tolerancja położenia>Ogólna tolerancja kąta