- POMOC
- Informacje techniczne
- Obrobiona płyta
- Odpowiednie części/materiały
- Normy dotyczące materiałów i użyte materiały
Normy dotyczące materiałów i użyte materiały
Wykorzystane materiały zostały wymienione w tabeli poniżej. Spełniają one wymagania normy JIS (Japanese Industrial Standard), będącej odpowiednikiem normy DIN.
| No | Materiał | DIN Alloy | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | Stal węglowa 1018 | Q235 | Należy stosować materiały równoważne komponentom określonym w normie JIS G 3101. |
| 2 | EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony) | S235JR (materiał wyżarzony) | 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony) | SS400 (materiał wyżarzony) | Stal węglowa 1018 (materiał wyżarzony) | – | |
| 3 | EN 1.0038 equiv. (płaskownik) | S235JR (płaskownik) | 1.0038 (płaskownik) | SS400-D | Stal węglowa 1018 (płaskownik) | – | |
| 4 | EN 1.1191 equiv. (płaskownik) | C45 (płaskownik) | 1.1191 (płaskownik) | S45C-D | Stal węglowa 1049 (płaskownik) | – | Należy stosować materiały odpowiadające składnikom określonym w normie JIS G 4051. |
| 5 | EN 1.1191 equiv. | C45 | 1.1191 | S45C | Stal węglowa 1045 | #45 | Należy stosować materiały odpowiadające składnikom określonym w normie JIS G 4051. |
| S50C | |||||||
| 6 | EN 1.1206 equiv. | Ck50 | 1.1206 | S45C | Stal węglowa 1049 | 45# | Należy stosować materiały odpowiadające składnikom określonym w normie JIS G 4051. |
| S50C | |||||||
| S55C | |||||||
| 7 | EN 1.1206 equiv. (twardość referencyjna: 20-34 HRC) | Ck50 (twardość referencyjna: 20–34 HRC) | 1.1206 (twardość referencyjna: 20–34 HRC) | S50C (ulepszony cieplnie) | Stal węglowa 1049 (ulepszona cieplnie) | 45#hartowany | Należy stosować materiały odpowiadające składnikom określonym w normie JIS G 4051. Twardość wynosi od 20 do 34 HRC i nie może być określona. |
| 8 | EN 1.7220 equiv. (Twardość referencyjna: 26-32HRC) | 34CrMo4 (twardość referencyjna: 26–32 HRC) | 1.7220 (twardość referencyjna: 26–32 HRC) | SCM440 | Stal stopowa 4140 (ulepszona cieplnie) | 42CrMo4 | Należy stosować materiały odpowiadające składnikom określonym w normie JIS G 4053. |
| 9 | NAK55 equiv. | NAK55 | NAK55 | NAK55 | – | Twardość odpowiada stali wstępnie hartowanej o twardości od 37 do 43 HRC. | |
| 10 | EN 1.2379 equiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | Stal narzędziowa D2 | – | Należy stosować materiały odpowiadające komponentom określonym w normie JIS G 4044. |
| 11 | DC53 ® (Daido) | – | – | – | Stal narzędziowa DC53 | – | – |
| 12 | EN 1.1545 equiv. | C105U | 1.1545 | SK105 | Stal narzędziowa SK105 | – | Należy stosować materiały odpowiadające komponentom określonym w normie JIS G 4401. |
| 13 | EN 1.2510 equiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | Stal narzędziowa O1 | 9CrWMn | Należy stosować materiały odpowiadające komponentom określonym w normie JIS G 4404. |
| 14 | EN AW – 2017 equiv. | Al-Cu4MgSi | 3.1325 | A2017[T3,T351] | Stop aluminium 2017 | 2A12 | Należy stosować materiały odpowiadające komponentom określonym w normie JIS H 4000. |
| 15 | EN AW – 5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | Stop aluminium 5052 | 5052 H112 | |
| 16 | EN AW – 5083 equiv. | AlMg4.5Mn0.7 | 3.3547 | A5083 | Stop aluminium 5083 | – | |
| 17 | EN AW – 6061 equiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061[T6,T651] | Stop aluminium 6061 | 6061 T6 | |
| 18 | EN AW – 6063 equiv. (płaskownik) | AlMg0,7Si (płaskownik) | 3.206 (płaskownik) | A6063S | Stop aluminium 6063 (płaskownik) | – | |
| 19 | EN AW – 7075 equiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075[T6,T651] | Stop aluminium 7075 | 7075 T6 | |
| 20 | EN 1.4305 equiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | Stal nierdzewna 303 | X8CrNiS18-9 | Należy stosować materiały odpowiadające komponentom określonym w normie JIS G 4304. |
| 21 | EN 1.4305 equiv. (materiał wyżarzany) | X10CrNiS18-9 (materiał wyżarzony) | 1.4305 (materiał wyżarzony) | SUS303 (materiał wyżarzony) | Stal nierdzewna 303 (materiał wyżarzony) | – | |
| 22 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | Stal nierdzewna 304 | 06Cr19Ni10 | |
| 23 | EN 1.4301 equiv. (materiał wyżarzony) | X5CrNi18-10 (materiał wyżarzony) | 1.4301 (materiał wyżarzony) | SUS304 (materiał wyżarzony) | Stal nierdzewna 304 (materiał wyżarzony) | – | |
| 24 | EN 1.4301 equiv. (płaskownik) | X5CrNi18-10 (płaskownik) | 1.4301 (płaskownik) | SUS304-D | Stal nierdzewna 304 (płaskownik) | – | |
| 25 | EN 1.4401 equiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | Stal nierdzewna 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 26 | EN 1.4404 equiv. | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316L | Stal nierdzewna 316L | – | |
| 27 | EN 1.4016 equiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | Stal nierdzewna 430 | 1Cr17 | |
| 28 | EN CW004A equiv. (Miedź beztlenowa) | CW004A (Cu-ETP) | 2.0060 / 2.0065 | C1020 | Miedź C1020 | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100. |
| 29 | EN CW008A equiv. (Miedź elektrolityczna, ETP) | CW008A (Cu-OF) | 2.004 | C1100 | Miedź C1100 | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100. |
| 30 | EN CW509L equiv. (Mosiądz żółty) | CW509L (CuZn40) | 2.036 | C2801P | Miedź C2801P | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250. |
| 31 | EN CW614N equiv. | CW614N (CuZn39Pb3) | 2.0401 | C3604-LCd (Brass) | Mosiądz automatowy C3604L-Cd | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250. |
Uwaga
- Nie uwzględniono typów stali, które nie są objęte normą JIS lub dla których nie ma porównywalnej stali, nawet jeśli istnieje norma JIS.
- Typy stali wymienione dla porównania są normami referencyjnymi.
- Stal pomiędzy materiałami EN 1.1191 equiv. i EN 1.1203 equiv. może być stosowana jako EN 1.1206 equiv.
- Należy pamiętać, że skład chemiczny może być inny.