- POMOC
- Informacje techniczne
- Obrobiona płyta
- Odpowiednie części/materiały
- Zakresy wymiarów możliwych do wyceny automatycznej
Zakresy wymiarów możliwych do wyceny automatycznej
Lista norm
- ・Standard:
- Długość (X): 10–1000 mm
- Szerokość (Y): 10–600 mm
- Grubość (Z): 5–70 mm
- ・Cienka blacha:
- Długość/Szerokość: 5–100 mm
- Grubość: 3–<5 mm
- ・Gruba płyta – standard:
- Długość/Szerokość: 70–400 mm
- Grubość: 70–<130 mm
- ・Pręt płaski (Flat Bar):
- Długość (X): 10–500 mm
- Szerokość (Y): 10–125 mm
- Grubość (Z): 5–30 mm
Wskazówka
- Lista norm zawiera zakresy rozmiarów dostępnych w automatycznej wycenie. Szczegóły dotyczące rozmiarów dostępnych dla poszczególnych materiałów znajdują się poniżej.
- Dostępne szerokości (Y) i grubości (Z) polerowanych płaskowników podano w tabeli poniżej. Dostępne również wyceny manualne do rozmiarów: X=2000 mm, Y=600 mm, Z=200 mm.
- * Szczegółowe informacje na temat ręcznej wyceny można znaleźć tutaj.
Automatyczna wycena Rozmiar Grubość (Z)
[ mm ]
| [Materiał]
Stal, stal nierdzewna, aluminium |
Grubość (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Normy dotyczące cienkich blach (3≤Z<5) | Standard (5≤Z≤70) | Gruba płyta – standard (70<Z≤130) | |
| EN 1.0038 equiv., EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | Obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony), EN 1.1206 equiv. (twardość referencyjna: 20-34HRC) | Nieobsługiwane | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| EN 1.7220 equiv. (twardość referencyjna: 26-32HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | |||
| EN AW–2017 equiv., EN AW–5052 equiv., EN AW−5083 equiv., EN AW–6061 equiv., EN AW–7075 equiv. | Obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| EN 1.4305 equiv.・EN 1.4305 equiv. (materiał wyżarzany) | Obsługiwane | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| EN 1.4301 equiv.・EN 1.4301 equiv. (materiał wyżarzany) | |||
| EN 1.4401 equiv. | Obsługiwane | Obsługiwane *Z≤68 | Nieobsługiwane |
| EN 1.4404 equiv. | Nieobsługiwane | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| EN 1.4016 equiv. | Obsługiwane | Obsługiwane *Z≤30 | Nieobsługiwane |
[ mm ]
| [Materiał]
Żywica |
Grubość (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Standardowe cienkie płyty (3≤Z<5) | Standardowe (5≤Z≤70) | Gruba płyta – standard (70<Z≤130) | |
| MC Nylon (odporność na warunki atmosferyczne, czarny popiel), MC Nylon (standardowy, kość słoniowa) | Nieobsługiwane | *Z≤50 | Nieobsługiwane |
| MC Nylon (przewodzący, czarny) | Nieobsługiwane | *Z≤30 | Nieobsługiwane |
| Nylon MC (antystatyczny, czarny) | Nieobsługiwane | *Z≤50 | Nieobsługiwane |
| UHMWPE (przewodzący, czarny) | Nieobsługiwane | *Z≤50 | Nieobsługiwane |
| PET (wypełniony szkłem, brązowy) | Nieobsługiwane | *Z≤50 | Nieobsługiwane |
| PTFE (standardowy, biały) | Nieobsługiwane | *Z≤30 | Nieobsługiwane |
| Bakelit (papier, kolor naturalny), Bakelit (papier, czarny), Bakelit (tkanina, kolor naturalny) | Nieobsługiwane | *Z≤30 | Nieobsługiwane |
| PPS (standardowy, kolor naturalny) | Nieobsługiwane | *Z≤30 | Nieobsługiwane |
| Materiały żywiczne inne niż powyższe | Nieobsługiwane | *Z≤60 | Nieobsługiwane |
Automatyczna wycena Rozmiar Długość (X) i szerokość (Y)
|
[Materiał]
Stal, stal nierdzewna, aluminium |
Szerokość (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Całkowita długość (X) | 5≤ |
|
||||||||
| ≤10 | ||||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤250 | EN 1.1206 equiv. (twardość odniesienia: 20-34HRC) |
Gruba płyta – standard (70<Z≤130)
Wszystkie odpowiednie materiały |
||||||||
| ≤300 | NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv. | |||||||||
| ≤400 | DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. , EN 1.4404 equiv., EN CW004A equiv. (Miedź beztlenowa), EN CW008A equiv. (Miedź elektrolityczna, ETP), EN CW509L equiv.(Mosiądz żółty) | |||||||||
| ≤500 |
Standardowa (5≤Z≤70)
EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony), EN 1.7220 equiv. (twardość odniesienia: 26-32HRC),
EN 1.4305・1.4301 equiv. (materiał wyżarzony), 1.4401・1.4016 equiv. |
|||||||||
| ≤600 | ||||||||||
| ≤1000 |
EN 1.0038 equiv., EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv., EN AW – 2017・5052・A5083・6061・7075, EN 1.4301 equiv., EN 1.4305 equiv. |
|||||||||
|
[Materiał]
Żywica |
Szerokość (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Całkowita długość (X) | 5≤ | |||||||||
| ≤10 | Standardowa (5≤Z≤70) | |||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤200 | ||||||||||
| ≤300 | ||||||||||
| ≤400 | ||||||||||
| ≤500 | Fluor (PTFE, standardowy, biały) | |||||||||
| ≤600 | Wszystkie materiały z wyjątkiem PTFE | |||||||||
| ≤1000 | ||||||||||
Uwaga
- Automatycznie wyświetlane rozmiary mogą nie być obsługiwane w zależności od innych warunków oferty.
- W przypadku cienkich blach nie można określić obróbki powierzchni.
- W razie pytań prosimy o kontakt z działem wsparcia meviy.
Płaskownik
Płaskownik (zwykły): wymiar X 10≤X≤500
| EN 1.0038 equiv. (płaskownik) | Szerokość Y | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowita długość X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||||
| 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
| EN 1.1191 equiv. (płaskownik) | Szerokość Y | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||
| 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||
| EN 1.4301 equiv. (płaskownik) | Szerokość Y | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita X | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
| 6 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 8 | 16 | 32 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| EN AW – 6063 equiv. (płaskownik) | Szerokość Y | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita X | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||||
Materiał Gęstość
| [Materiał] | Gęstość materiału (g/cm3) | |
|---|---|---|
| Stal | EN 1.0038 equiv., EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony), EN 1.0038 equiv. (płaskownik) | 7,87 |
| EN 1.7220 equiv. (twardość referencyjna: 26-32 HRC), EN 1.1191 equiv. (płaskownik), EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | ||
| EN 1.1206 equiv. (twardość referencyjna: 20-34 HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | 7,8 | |
| Aluminium | EN AW – 2017 equiv. | 2,79 |
| EN AW – 5052 equiv. | 2,68 | |
| EN AW−5083 equiv. | 2,6 | |
| EN AW – 6061 equiv. | 2,7 | |
| EN AW – 6063 equiv. (płaskownik) | 2,69 | |
| EN AW – 7075 equiv. | 2,8 | |
| Stal nierdzewna | EN 1.4305 equiv. | 7,93 |
| EN 1.4305 equiv. (materiał wyżarzony) | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. (materiał wyżarzony) | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. (płaskownik) | 7,93 | |
| EN 1.4401 equiv., EN 1.4404 equiv. | 7,98 | |
| EN 1.4016 equiv. | 7,7 | |
| Miedź i stopy miedzi (mosiądz) | EN CW004A equiv. (Miedź beztlenowa) | 8,94 |
| EN CW008A equiv. (Miedź elektrolityczna, ETP) | 8,94 | |
| EN CW509L equiv. (Mosiądz żółty) | 8,43 | |
| EN CW614N equiv. | 8,5 | |
| Żywica | POM (acetal, standardowy) | 1,41 |
| MC nylon (standardowy, odporny na warunki atmosferyczne) | 1,16 | |
| MC nylon (przewodzący) | 1,2 | |
| Nylon MC (antystatyczny, czarny) | 1,2 | |
| Bakelit (papier, tkanina) | 1,4 | |
| Fluor (PTFE, standardowy) | 2,2 | |
| UHMWPE (standardowy) | 0,94 | |
| UHMWPE (przewodzący) | 0,95 | |
| ABS (standardowy) | 1,05 | |
| PEEK (standardowy) | 1,32 | |
| PP (standardowy) | 0,91 | |
| PET (wypełniony szkłem) | 1,63 | |
| PPS (standardowy) | 1,35 | |