Obróbka cieplna
Jak skonfigurować poprzez hartowanie
Termin wysyłki produktu po hartowaniu
- *Termin wysyłki zależy od rozmiaru produktu.
- *W przypadku wyboru obróbki powierzchniowej czas dostawy wydłuży się o 2 dni.
| Materiał | Rodzaje hartowania | Wymiar X (cale) | Wysyłka standardowa | Termin szybkiej wysyłki |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. |
|
150㎜ lub mniej | 14 dni- | 12 dni- |
| Więcej niż 150㎜ | 18 dni- | 15 dni- | ||
|
EN 1.7220 equiv.
(twardość referencyjna: 26-32HRC) |
150㎜ lub mniej | 14 dni- | 12 dni- | |
| Więcej niż 150㎜ | 18 dni- | 15 dni- | ||
| EN 1.1206 equiv. | 150㎜ lub mniej | 14 dni- | 12 dni- | |
| Więcej niż 150㎜ | 18 dni- | 15 dni- |
Zakres twardości do wyboru
| Materiał | Twardość standardowa | Zakres twardości do wyboru (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58~63 | HRC50~63 |
| EN 1.7220 equiv. (twardość referencyjna: 26-32HRC) | HRC50~55 | HRC30~55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35~45 | HRC30~50 |
- W przypadku określania zakresu twardości różnica między wartością minimalną a maksymalną musi wynosić co najmniej 5 HRC. Przykład: HRC40~45
- W przypadku określenia minimalnej twardości (HRC) należy wprowadzić jedynie wartość minimalną wymaganego zakresu twardości.
- W przypadku określania minimalnej twardości można przyjąć, że jej wartość może być niższa o maksymalnie 5 HRC od dopuszczalnej twardości maksymalnej. Przykład: dla stali SKD11 (EN 1.2379), HRC58~
- *Gwarantujemy, że twardość (HRC) będzie wyższa od określonej minimalnej wartości.
Wymiary produktów hartowanych
| Wymiary | Minimalną | Maksymalną |
|---|---|---|
| X | 10mm | 300mm |
| Y | 10mm | 150mm |
| Z | 8mm | 60mm |
Gwarancja jakości produktów hartowanych
Uwaga
- Głębokość i rozkład warstwy utwardzonej mogą się różnić w zależności od grubości i kształtu materiału
- Przy hartowaniu zewnętrzne warstwy są zwykle twardsze, a wewnętrzne mogą pozostać miękkie. Twardość jest potwierdzana jako uśredniona podczas kontroli.
- Powierzchnia może być czyszczona strumieniowo (piaskowanie) po hartowaniu – nie wpływa to na dokładność
- Szlifowanie może być wykonane w procesie wykańczania
- Nie ma możliwości określenia, czy szlifowanie zostanie wykonane – decyzja należy do zakładu produkcyjnego meviy w ramach zapewnienia jakości
- Ślady pomiaru twardości mogą pozostać – aby wskazać konkretne punkty pomiarowe, prosimy o dodanie informacji w komentarzu i złożenie zapytania ofertowego ręcznego
Znaki kontrolne
Wykończenie po hartowaniu
- EN 1.2379 equiv.
- Obróbka powierzchni: Nikiel bezprądowy
- EN 1.7220 equiv. (twardość referencyjna: 26-32HRC)
- Obróbka powierzchniowa: brak
- EN 1.1206 equiv.
- Obróbka powierzchni: Nikiel bezprądowy