Możliwa jest obróbka materiałów z wykończeniem wstępnym EN AW-5052 equiv. (anodowane na kolor naturalny – „clear” lub czarny – „black”).
(Patrz ilustracja po prawej stronie.) Krawędzie cięcia nie mają powłoki powierzchniowej.
Jeśli wymagane jest wykończenie także na powierzchniach ciętych, należy wybrać materiał bez wykończenia wstępnego i osobno zlecić anodowanie jako obróbkę powierzchniową.
*Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o dostępnych materiałach.
Wygląd blachy anodowanej
Wykończenie produktu
Na zgięciach powłoka anodowana może się łuszczyć.
Krawędzie cięte pozostają bez powłoki.
*W zależności od kształtu części i lokalizacji cięcia mogą wystąpić różnice w kolorze. Grubość warstwy anodowanej nie podlega specyfikacji.
*W przypadku produktów z wykończeniem wstępnym kolor może się nieznacznie różnić w zależności od opcji dostawy — właściwości użytkowe pozostają niezmienione.
*Zamontowane nakrętki nie są anodowane.
EN AW 5052 equiv. (blacha wstępnie wykończona anodowaniem bezbarwnym) Grubość 3,0 mm
EN AW 5052 equiv. (blacha wstępnie wykończona anodowaniem na czarno) Grubość 3,0 mm