O usuwaniu ostrych krawędzi (fazowanie / zaokrąglanie)

Wartości standardowe usuwania ostrych krawędzi

Przykład modelu Przykład detalu Wartość standardowa
Lekkie usuwanie ostrych krawędzi
Usuwanie ostrych krawędzi typu C/R
Nazwa opcji: „R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1”
  • ①Naroża
Niedostępne
  • Naroża modelu są fazowane do C1.
  • Naroża o kącie mniejszym niż 30° lub większym niż 170° są wykluczone.
  • (obraz naroża z fazą)
  • ②Krawędzie powierzchni z blachy
  • Zadziory i wypływki powstałe podczas wykrawania blachy są usuwane do ok. R0,1
  • Zadziory i wypływki są usuwane do R0,2 lub większego (ok. R0,3)
  • ③Wąskie szczeliny
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1
  • ④Wąskie obszary i małe otwory
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1

Wygląd po usunięciu ostrych krawędzi

Wykończenie lekkiego usuwania ostrych krawędzi

  • Podczas usuwania zadziorów wykorzystywana jest dwustronna szlifierka do gratowania, co może spowodować drobne zarysowania powierzchni.
  • Nie można jednocześnie zlecić załamania krawędzi i wykonania grawerunku na tym samym modelu – proces załamywania krawędzi może spowodować wytarcie grawerunku.
  • Dla przezroczystych elementów z żywic, załamanie krawędzi jest wykonywane standardowo.
Akryl (przezroczysty), grubość 8,0 mm
EN 1.4301 equiv. (2B), grubość 3,0 mm

Wykończenie typu C/R (R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1)

  • Krawędzie powierzchni z blachy są zaokrąglane do R0,2 lub większego przy użyciu dwustronnej gratowarki, a naroża detalu są fazowane do C1 przy użyciu obróbki laserowej.
  • Podczas usuwania ostrych krawędzi na powierzchniach z blachy mogą wystąpić drobne rysy.
  • Usuwanie ostrych krawędzi typu C/R nie jest dostępne w połączeniu z usługą grawerowania, ponieważ znaki mogą stać się mniej czytelne.
Przykłady materiałowe
Krawędzie powierzchni z blachy
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm
Usuwanie ostrych krawędzi naroży detalu
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm

Uwaga

Przypadki, w których usuwanie ostrych krawędzi jest ograniczone
Ponieważ usuwanie ostrych krawędzi odbywa się przed gięciem, w wąskich szczelinach uzyskuje się jedynie delikatne wykończenie (ok. R0,1).

Uwaga

Przypadki, w których fazowanie naroży nie ma zastosowania
1. Naroża modelu zawierające krzywizny
2. Kąty ostre < 30° oraz kąty rozwarte > 170°

Ostatnio przeglądane artykuły