Kontrola jakości produktów z nakrętkami

Wygląd produktów z zamontowanymi nakrętkami

Produkt z nakrętką wciskaną (press-fit)

  • Dla produktów wykonanych z materiałów EN 1.0330 equiv. (ocynk elektrolityczny i ocynk ogniowy), a także EN AW-5052 equiv. (blacha anodowana – przezroczysta lub czarna), może wystąpić łuszczenie powłoki w miejscu montażu nakrętki.
  • Montaż nakrętki blisko krawędzi blachy może powodować wybrzuszenie krawędzi.

Produkt z nakrętką zgrzewaną (spot weld)

  • Dla produktów ze stali z nakrętkami zgrzewanymi punktowo należy usunąć przypalenia za pomocą pilnika lub podobnego narzędzia — mogą pojawić się zarysowania.
  • W przypadku EN 1.0330 equiv. (ocynk elektrolityczny i ogniowy) również może wystąpić łuszczenie powłoki.
    Dla stali nierdzewnej (np. EN 1.4301 equiv.) przypalenia są usuwane przez polerowanie elektrolityczne.

    Nie stosuje się szlifowania przypaleń, ponieważ może to prowadzić do łuszczenia powłoki.

  • Wypukłość na nakrętce zgrzewanej może ulec wypłukaniu, ale wykonuje się kontrolę, aby upewnić się, że połączenie jest bezpieczne. Mogą pozostać ślady po obróbce.
    Kryteria oceny:
  • – Śruba przechodzi przez otwór.
  • – Część wypukła nie wystaje poza grubość materiału.

Gwarancja wytrzymałości produktów z nakrętkami

Produkt z nakrętką wciskaną (press-fit)

  • Nie gwarantujemy wytrzymałości mechanicznej produktów z nakrętką wciskaną, jednak są one wysyłane po potwierdzeniu prawidłowego montażu.

Produkt z nakrętką zgrzewaną (spot weld)

  • Podobnie, wytrzymałość mechaniczna nie jest gwarantowana, ale produkty są wysyłane po kontroli prawidłowego zamocowania. Dodatkowo, okresowo przeprowadza się testy zgodnie z normą JIS B1196.

Ostatnio przeglądane artykuły