- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Wytyczne dotyczące projektowania
- Specyfikacja tulei gwintowanych
Specyfikacja tulei gwintowanych
W tej sekcji opisano parametry tulei gwintowanych.
W systemie meviy tuleje można wskazać, zmieniając informacje o otworze. Metoda modelowania jest taka sama jak w przypadku otworów gwintowanych (zob. „Identyfikacja otworów gwintowanych i dostępne rozmiary”)
* Materiał tulei: EN 1.4301 equiv.

Materiał wkładki:
EN 1.4301 equiv.
Wkładka gwintowana
Tuleja gwintowana
Dla każdej średnicy nominalnej dostępne są trzy typy długości nominalnej (D): „1D”, „1,5D” i „2D”.
| Materiał | Grubość materiału [mm] | Długość nominalna | Dostępne gwinty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
|
3,0 | ー | |||||
| 5,0 | 1D | 〇 | 〇 | ||||
| 1,5D | 〇 | ||||||
| 2D | |||||||
| 8,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
| 10,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
Limit tulei w automatycznej wycenie
- Maksymalna liczba tulei gwintowanych możliwa do automatycznej wyceny w jednym modelu: 50 sztuk
- W przypadku większej liczby — należy skorzystać z opcji wyceny ręcznej.
Czas realizacji z tulejami gwintowanymi
- Dni do wysyłki zostaną dodane zgodnie z liczbą wkładek dla danego modelu.
- * W przypadku wysyłki ekonomicznej nie ma dodatkowych dni wysyłki.
| Materiał: przezroczysta żywica | Klasa | Kolor | Grubość | Liczba wkładek na model | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysyłka standardowa | Wysyłka ekonomiczna | |||||
| Ilość: 1~20 szt | Ilość: 21~50 szt | Ilość: ~50 szt | ||||
|
Standard | przezroczysty | 3,0 5,0 8,0 | +2 dni | +3 dni | Bez dodatkowych dni wysyłki |
| brąz dymiony | 3,0 5,0 | |||||
| Antystatyczny | przezroczysty | 3,0 5,0 | ||||
| brąz dymiony | ||||||
| Akryl | Standard | przezroczysty | 3,0 5,0 8,0 10,0 | +2 dni | +3 dni | |
| brąz dymiony | 3,0 5,0 | |||||
| Antystatyczny | przezroczysty | 3,0 5,0 | ||||
| brąz dymiony | ||||||
| Poliwęglan | Standard | przezroczysty | 3,0 5,0 | +2 dni | +3 dni | |
| brąz dymiony | ||||||
| Antystatyczny | przezroczysty | |||||
| brąz dymiony | ||||||
|
Standard | przezroczysty | 3,0 5,0 | +2 dni | +3 dni | |
| brąz dymiony | ||||||
| Antystatyczny | przezroczysty | |||||
| brąz dymiony | ||||||