- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Wytyczne dotyczące projektowania
- Identyfikacja otworów gwintowanych
Identyfikacja otworów gwintowanych
Identyfikacja otworów gwintowanych
- Informacje o średnicach otworów w bazie danych meviy są powiązane z nominalnymi średnicami gwintów dla każdego obsługiwanego formatu pliku.
- Wykryte średnice otworów są porównywane z wartościami w tabeli poniżej (Tabela 1).
- * Jeśli wykryta średnica nie pasuje do żadnej z pozycji w tabeli, otwór traktowany jest jako przelotowy. Można jednak zmienić typ otworu lub średnicę nominalną podczas konfigurowania wyceny.
- * W przypadku średnic pasujących do wielu rozmiarów gwintów (np. 5,00 mm), preferowany jest większy gwint (M6).
Tabela 1 – domyślne ustawienia rozpoznawania otworów gwintowanych według formatu pliku
| Otwór gwintowany Średnica nominalna | Rozszerzenie pliku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
iCAD SX (.icd) | |||||
| M2 | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 2,00 | 1,60 | 1,57 | 2,00 | |
| M2,5 | 2,01 | 2,05 | 2,08 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | |
| M3 | 2,46 | 2,50 | 2,53 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | |
| M4 | 3,24 | 3,30 | 3,33 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | |
| M5 | 4,13 | 4,20 | 4,23 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | |
| M6 | 4,92 | 5,00 | 5,04 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | |
| M8 | 6,65 | 6,75 | 6,78 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 |
| M10 | 8,38 | 8,50 | 8,53 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | |
| M12 | 10,11 | 10,20 | 10,25 | 10,27 | 10,30 | 10,20 | 10,11 | 12,00 |
| M14 | 11,84 | 12,00 | 12,02 | 12,10 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | |
| M16 | 13,84 | 14,00 | 14,02 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | |
- Aby poprawić dokładność identyfikacji otworów gwintowanych, zaleca się określenie używanego systemu CAD w ustawieniach „Automatycznego rozpoznawania typu otworu”. Wtedy wykryte średnice będą porównywane z dedykowanymi wartościami dla danego oprogramowania.
- *Poniższy link zawiera więcej informacji na temat konfiguracji ustawień.
- FA Części mechaniczne; Ustawienia konfigurowalne na ekranie ustawień: Automatyczne rozpoznawanie typu otworu
Tabela 2 – identyfikacja otworów gwintowanych w zależności od wybranego systemu CAD
| Średnica nominalna otworu gwintowanego | Ustawienia identyfikacji otworu gwintowanego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS (Wybierz jeden z 2 typów) | Siemens PLM-NX Creo Solid Edge Onshape | Autodesk Inventor CATIA | iCAD SX | IronCAD | Autodesk Fusion | ||
| A Type (*1) | B Type (*2) | ||||||
| M2 | 1,60 | 2,00 | 1,60 | 1,56 | 2,00 | 1,60 | 1,62 |
| M2,5 | 2,05 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | 2,05 | 2,08 |
| M3 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | 2,50 | 2,53 |
| M4 | 3,30 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | 3,30 | 3,33 |
| M5 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | 4,20 | 4,23 |
| M6 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | 5,00 | 5,04 |
| M8 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 | 6,80 | 6,78 |
| M10 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | 8,50 | 8,53 |
| M12 | 10,20 | 12,00 | 10,20 | 10,11 | 12,00 | 10,2 | 10,27 |
| M14 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | 12,00 | 12,02 |
| M16 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | 14,00 | 14,02 |
* Typ A — opcja „średnica otworu pod gwint” lub „gwint kosmetyczny” w SOLIDWORKS
* Typ B — opcja „usuń gwint” w SOLIDWORKS
Wybór rozmiaru otworu gwintowanego
Otwory gwintowane nie mogą być wybrane dla perforowanych metali lub materiałów o grubości 0,8 mm lub mniejszej.
| Materiał: Stal | Grubość blachy | Średnica otworu gwintowanego | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,3 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,2 | M2(*1) | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 9,0 | M5(*2) | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 16,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
- *1 M2 jest odpowiednikiem EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (hot coiled)) (Chromian trójwartościowy czarny) i EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne) tylko
- *2 Dostępne tylko dla EN 1.0038 equiv.
| Materiał: stal nierdzewna | Grubość blachy | Średnica otworu gwintowanego | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 6,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 9,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
|
1,0 | M3 | ||||||||||
| 1,2 | M3 | |||||||||||
| 1,5 | M3 | M4 | ||||||||||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Materiał: Aluminium | Grubość płyty | Średnica otworu gwintowanego | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 3,0 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| Materiał: przezroczysta żywica | Grubość płyty | Średnica otworu gwintowanego | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 8,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| 10,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||