- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Wytyczne dotyczące projektowania
- Dostępne rozmiary nakrętek mocowanych
Dostępne rozmiary nakrętek mocowanych
Górny limit średnicy otworu prowadzącego pod nakrętkę
- W systemie meviy, jeśli wybierasz opcję mocowania nakrętki, należy odpowiednio zmienić oznaczenie otworu w modelu, wskazując otwór montażowy.
- Możliwe metody mocowania to:
- nakrętka wciskana (press-fit)
- nakrętka zgrzewana punktowo (spot weld)
- nakrętka zgrzewana łukowo (arc weld)
- Nie można stosować więcej niż jednej metody mocowania w tym samym modelu.
- Nominalne średnice gwintu dostępne do wyboru zależą od średnicy otworu montażowego.
- Dla każdej średnicy nominalnej określony jest maksymalny dopuszczalny wymiar otworu – patrz poniżej.
Nakrętki wciskane (Press-fit)
| Gwint | Maksymalna średnica otworu prowadzącego (d) | Przykład |
|---|---|---|
| M3 | d ≦ 5,5 | ![]() |
| M4 | d ≦ 7,0 | |
| M5 | d ≦ 8,0 | |
| M6 | d ≦ 10,0 | |
| M8 | d ≦ 13,0 |
Nakrętki zgrzewane (punktowo i łukowo)
| Gwint | Maksymalna średnica otworu prowadzącego (d) | Przykład |
|---|---|---|
| M4 | d ≦ 11,0 | ![]() |
| M5 | d ≦ 11,0 | |
| M6 | d ≦ 13,0 | |
| M8 | d ≦ 15,0 | |
| M10 | d ≦ 17,0 | |
| M12 | d ≦ 19,0 |
Maksymalna liczba nakrętek objęta automatyczną wyceną
- Aby wycena mogła zostać wykonana automatycznie, obowiązują ograniczenia liczby nakrętek w jednym modelu.
- Jeśli liczba nakrętek przekracza powyższe limity, skontaktuj się z działem wsparcia meviy w celu uzyskania ręcznej wyceny.
- W przypadku nakrętek zgrzewanych łukowo, zawsze wymagana jest ręczna wycena, niezależnie od liczby sztuk.
| Typ nakrętki | Maksymalna liczba na model (do automatycznej wyceny) |
|---|---|
| Nakrętka wciskana | 12 |
| Nakrętka zgrzewana | 12 |
Wybór rozmiaru nakrętki
- Dostępne rozmiary różnią się w zależności od materiału i grubości. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą.
- Nie można wybrać montażu nakrętki w przypadku perforowanego metalu, podkładek (EN 1.0330 equiv. i EN 1.4301 equiv. ) oraz żywicy.
Nakrętka wciskana
| Materiał | Grubość [mm] | Dostępne gwinty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | M3 | M4 | |||
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|
1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| EN AW-5052 equiv. (Dostępne są wyłącznie standardowe produkty) | 0,8 | M3 | M4 | |||
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|
1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
Nakrętka spawana (punktowa)
| Materiał | Grubość [mm] | Dostępne gwinty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,8 | M4 | M5 | M6 | ||||
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | |||||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
| 1,6 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
|
0,8 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
