Specyfikacje dotyczące łamania krawędzi

  • W przypadku części z giętej blachy łamanie krawędzi (gratowanie) wykonywane jest za pomocą dwustronnej maszyny do gratowania.
  • W wyniku tego procesu na widocznych powierzchniach mogą pojawić się drobne zarysowania.
  • Aby uzyskać więcej informacji, kliknij: “Informacje o łamaniu krawędzi“.

Materiały i dostępne zakresy grubości dla łamania krawędzi

MateriałObróbka powierzchniGrubość [mm]
  • EN 1.0330 equiv. (Również EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco))
  • EN 1.0038 equiv.
0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 10,0 / 12,0 / 16,0
Powłoka proszkowa *0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 / 4,5 / 6,0
Malowanie
Niklowanie bezprądowe0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 / 4,5 / 6,0 / 9,0
Czarny tlenek
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Chromian trójwartościowy (czarny)0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 / 4,5 / 6,0
EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne)Cynkowanie elektrolityczne0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2
MateriałMetoda wykończeniaGrubość [mm]
EN 1.4301 equiv.2B0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
No.19,0 / 10,0 / 12,0
EN 1.4016 equiv.2B0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0
*Uwaga dotycząca powłok lakierowanych
  • Dostępne są następujące kolory dla powłok proszkowych stosowanych na częściach poddawanych łamaniu krawędzi:
  • Czarny — RAL 9005 equiv.  (95% zgodności)
  • Szary — RAL 7032 equiv. (97% zgodności)
  • Złamana biel (półmat) — RAL 9003 equiv. (95% zgodności)
  • Złamana biel (pełny połysk) — RAL 9003 equiv. (96% zgodności)
  • Szaro-kremowy (kremowy szary) — RAL 7032 equiv. (98% zgodności)

Ostatnio przeglądane artykuły