Opcje dostawy
- Produkty standardowe: Asortyment produktów zgodny z międzynarodowymi standardami JIS.
- Produkty International Economy: Oferujemy asortyment produktów w najniższych cenach, przy zachowaniu standardów jakości meviy. Produkty są zgodne z normami przemysłowymi kraju produkcji.
| Oferta produktów | Opcje | Definicja | Koniec numeru części | Czas zamknięcia zamówienia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Zasługa | Dni wysyłki | Produkt, do którego ma zastosowanie | ||||
| Standard | Express |
|
Najkrótszy czas realizacji | 6dni- | Zobacz tabelę poniżej. |
-E | 7:00 |
| Standard | ー | 7dni- | – | 12:00 | |||
| Economy | Ta sama jakość w niskiej cenie i z długim czasem realizacji | 24dni- | -L | ||||
| International Economy | Najniższa cena | 16dni- | -C | 11:00 | |||
Opcje dostawy według materiału i wykończenia
| Materiał: stal | Obróbka powierzchni | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [hot coiled]) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malowanie proszkowe | – | – | |||
| Malarstwo | – | ||||
| Niklowanie bezprądowe | ✓ | ||||
| Czarny tlenek | |||||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | ✓ | ||||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | – | ||||
| EN 1.0330 equiv. zakończeniem | Cynkowanie elektrolityczne | ✓ | – | ✓ | – |
| Ocynkowany | |||||
| EN 1.0330 equiv. (dla SHIM) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.0038 equiv. | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Niklowanie bezprądowe | ✓ | – | ✓ | ||
| Czarny tlenek | ✓ | – | ✓ | ||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | ✓ | – | ✓ | ||
| Materiał: stal nierdzewna | Obróbka powierzchni | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.4301 equiv. | Nr 1 | ✓ | – | ✓ | – |
| 2B | ✓ | ||||
| Jednostronnie polerowana, ziarnistość #400 | – | ||||
| Jednostronne wykończenie na włosko | ✓ | ||||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.4301 equiv. (dla SHIM) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Materiał: aluminium | Obróbka powierzchni | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN AW-5052 equiv. | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Anodowanie (przezroczyste) | |||||
| Anodowanie (czarny) | |||||
| Anodowanie (czarny matowy) | – | ||||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | |||||
| EN AW-5052 equiv. Przed wykończeniem | Anodowanie bezbarwne | ✓ | – | – | – |
| Czarny anodowany | |||||
| Materiał: Materiał kompozytowy | Materiał rdzenia | Obróbka powierzchni | Kolor | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | ||||
| Aluminiowa płyta kompozytowa | pianka polietylenowa żywica | Farba | Srebrny | ✓ | – | ✓ |
| Srebrny matowy | ||||||
| Czarny | ||||||
| Materiał: Metal perforowany [EN 1.4301 equiv.] BA | Średnica otworu × rozstaw otworów | Współczynnik powierzchni otwartej | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| Płyta perforowana (przesunięcie 60°) | ø1 × 2p | 22,60% | ✓ | – | – |
| ø2 × 3p | 40,30% | ||||
| ø3 × 5p | 32,70% | ||||
| ø5 × 8p | 35,40% | ||||
| ø8 × 12p | 40,20% | ||||
| Materiał: przezroczysta żywica | Ocena | Kolor | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| PET | Standard | Przezroczysty | ✓ | – | ✓ |
| Dymny brąz | |||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | – | |||
| Dymny brąz | |||||
| Akryl | Standard | Przezroczysty | ✓ | – | ✓ |
| Dymny brąz | |||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | – | |||
| Dymny brąz | |||||
| PC (poliwęglan) | Standard | Przezroczysty | ✓ | – | ✓ |
| Dymny brąz | |||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | – | |||
| Dymny brąz | |||||
| PVC | Standard | Przezroczysty | ✓ | – | ✓ |
| Dymny brąz | |||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | – | |||
| Dymny brąz | |||||
- *W przypadku kształtów giętych typu Feed (gięcie FR) do standardowego czasu wysyłki produktów giętych zostanie dodane 1–2 dni. Ponadto nie można wybrać opcji wysyłki ekspresowej.
- *Montaż nakładek wydłuża czas dostawy o 1–2 dni w stosunku do standardowego terminu wysyłki. Opcje dostawy nie są dostępne.
- *Opcja wysyłki ekonomicznej nie jest dostępna dla produktów o grubości powyżej 9 mm.
- *W przypadku opcji wysyłki ekonomicznej dostępne są 4 kolory (wartość koloru RAL: 9005, 9016, 7032, 1021).
- Więcej informacji na temat kolorów farb można znaleźć w sekcji „Typy kolorów farb”.
- *Produkty z serii International Economy nie są dostępne z wykończeniem lakierowanym.