- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Odpowiednie części/materiały
- Gięcie FR i gięcie R z użyciem form specjalnych – przegląd materiałów i dostępnych rozmiarów
Gięcie FR i gięcie R z użyciem form specjalnych – przegląd materiałów i dostępnych rozmiarów
Docelowa grubość blachy i promień R dla kształtu gięcia typu R
- Kształty gięcia typu R wykonuje się zasadniczo metodą gięcia FR (gięcie z podawaniem). W trakcie procesu na obszarze gięcia mogą pozostać ciągłe ślady po narzędziu (formie). Szczegóły podano w sekcji „Specyfikacje gięcia”.
- Jeśli wykonanie gięcia FR jest utrudnione, zaproponujemy promień R, dla którego można zastosować formy specjalne w standardowym gięciu V (V-bending) lub w gięciu R (R-bending). Po Twojej akceptacji meviy automatycznie zmieni promień R.
- Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli konwersji promienia R.
■Zakres promienia wewnętrznego R możliwy do wykonania w gięciu FR
| Grubość | Minimalny promień wewnętrzny R | Maksymalny promień wewnętrzny R |
|---|---|---|
| 0,8 | 10 | 150 |
| 1,0 | 10 | 150 |
| 1,2 | 10 | 150 |
| 1,5 | 10 | 150 |
| 1,6 | 10 | 150 |
| 2,0 | 10 * | 150 |
| 2,3 | 15 | 150 |
| 2,5 | 10 | 150 |
| 3,0 | 30 | 150 |
| 3,2 | 30 | 150 |
*Dla materiałów stalowych minimalny promień wewnętrzny wynosi R15.
■Tabela konwersji promienia R, gdy nie da się wykonać gięcia FR
| Promień wewnętrzny R przed konwersją | Promień wewnętrzny R po konwersji | Stosowane procesy gięcia |
|---|---|---|
| W granicach dwukrotności grubości blachy | Grubość blachy (wartość referencyjna) | Standardowe gięcie (V-bending / V-bend) |
| Mniej niż R3 | Grubość blachy (wartość referencyjna) | |
| R3 ≤ R < R6 | R3 | Gięcie R z użyciem form dedykowanych |
| R6 ≤ R < R10 | R6 | |
| R10 ≤ R < R12,5 | R10 | |
| R12,5 ≤ R < R15 | R12,5 | |
| R15 ≤ R < R17,5 | R15 | |
| R17,5 ≤ R < R20 | R17,5 | |
| R20 ≤ R < R22,5 | R20 | |
| R22,5 ≤ R < R25 | R22,5 | |
| R25 ≤ R < R30 | R25 | |
| R30 ≤ R |
| ー |
Materiały docelowe i obróbki powierzchni dla kształtów gięcia typu R
Gięcie R obsługuje następujące materiały i obróbki powierzchni.
| Materiał: Stal | Obróbka powierzchniowa | Możliwe gięcie R | |
|---|---|---|---|
| Gięcie FR | Gięcie R z użyciem form dedykowanych | ||
| – | Automatyczna wycena | Automatyczna wycena |
| Powłoka proszkowa | |||
| Malowanie | |||
| Niklowanie bezprądowe | |||
| Czarny tlenek | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | Automatyczna wycena | Wycena ręczna | |
EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne) | Powłoka elektrolityczna | Automatyczna wycena | Automatyczna wycena |
| EN 1.0330 equiv. (ocynkowany) | Ocynkowany | ||
| Materiał: Stal nierdzewna | Wykończenie powierzchni | Możliwe gięcie R | |
|---|---|---|---|
| Gięcie FR | Gięcie R z użyciem form dedykowanych | ||
| EN 1.4301 equiv. | 2B | Automatyczna wycena | Automatyczna wycena |
|
Wycena ręczna | ||
|
Wycena ręczna | Nie obsługiwane | |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | Automatyczna wycena | Automatyczna wycena |
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchniowa | Możliwe gięcie R | |
|---|---|---|---|
| Gięcie FR | Gięcie R z użyciem form dedykowanych | ||
| EN AW-5052 equiv. | — | Automatyczna wycena | Automatyczna wycena |
| Anodowane (przezroczyste) | |||
| Anodowane (czarne) | |||
| Anodowane (czarne matowe) | |||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | |||
| Anodowanie bezbarwne | ||
| Czarny anodowany | ||
| Materiał: Blacha perforowana | Średnica otworu × rozstaw otworów | Możliwe gięcie R | |
|---|---|---|---|
| Gięcie FR | Gięcie R z użyciem form dedykowanych | ||
| ø1 × 2p | Automatyczna wycena | Automatyczna wycena |
| ø2 × 3p | |||
| ø3 × 5p | |||
| ø5 × 8p | |||
| ø8 × 12p | |||