Typy kolorów farb i powłok

  • Wartości kolorystyczne farb i powłok proszkowych odpowiadają standardom JPMA (Japan Paint Manufacturers Association). Każdy kolor posiada referencje do wzorców RAL, Munsell oraz CMYK.
  • Powłoki nanoszone są w celu:
  • poprawy odporności na korozję,
  • uzyskania pożądanego koloru,
  • wygładzenia powierzchni.
  • Grubości referencyjne:
  • powłoka proszkowa: 50–110 µm
  • farba konwencjonalna (malowanie): 15–45 µm
Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały i grubości blach kwalifikujących się do powlekania.
▼Powłoka proszkowa
Czarny
  • RAL 9005 equiv.
  • (95% zgodności)
Ciemnoszary
  • RAL 7016 equiv.
  • (97% zgodności)
Biały
  • RAL 9016 equiv.
  • (97% zgodności)
Biel złamana (pełny połysk)
  • RAL 9003 equiv.
  • (96% zgodności)
Biel złamana (półpołysk)
  • RAL 9003 equiv.
  • (95% zgodności)
Kremowy
  • RAL 1015 equiv.
  • (94% zgodności)
Żółty
  • RAL 1021 equiv.
  • (94% zgodności)
Jasnokremowy
  • RAL 9001 equiv.
  • (97% zgodności)
Jasna kość słoniowa
  • RAL 1015 equiv.
  • (97% zgodności)
Jasnozielony
  • RAL 9012 equiv.
  • (90% zgodności)
Oyster White (biały perłowy)
  • RAL 1013 equiv.
  • (97% zgodności)
Szary
  • RAL 7032 equiv.
  • (97% zgodności)
Kremowy szary
  • RAL 7032 equiv.
  • (98% zgodności)
Jasnoszary
  • RAL 9002 equiv.
  • (95% zgodności)
Błyszczący szary
  • RAL 9001 equiv.
  • (97% zgodności)
▼Farba konwencjonalna (malowanie)
Czerwony
  • RAL 3000 equiv.
  • (91% zgodności)
Głęboki pomarańcz
  • RAL 2011 equiv.
  • (94% zgodności)
Szary żwirowy
  • RAL 7032 equiv.
  • (92% zgodności)
Pastelowy niebieski
  • RAL 5024 equiv.
  • (94% zgodności)
Zielony beż
  • RAL 1000 equiv.
  • (90% zgodności)

Ostatnio przeglądane artykuły