- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Odpowiednie części/materiały
- Elementy możliwe do wykonania z przezroczystej żywicy
Elementy możliwe do wykonania z przezroczystej żywicy
*Termin dostawy zostanie wydłużony w zależności od ilości. Proszę sprawdzić datę wyświetloną na ekranie, aby potwierdzić termin dostawy.
Elementy z przezroczystej żywicy mogą być stosowane m.in. w panelach, osłonach urządzeń itp.
Obowiązują wymagania dotyczące kształtu elementu, materiału oraz grubości części z żywicy przezroczystej. Szczegółowe specyfikacje znajdują się poniżej.
Dostępne: Płaska płyta
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj otworu | Otwór przelotowy | Otwór pod łeb stożkowy | Otwór podłużny | Wkładka | Otwór szczelinowy | Otwór prostokątny | Otwór o dowolnym kształcie |
Niedozwolone: Gięcia
Materiały / Grubości płyt kwalifikujące się do zastosowania przezroczystej żywicy
Każdy materiał jest dostępny w dwóch klasach i dwóch kolorach, więc prosimy wybrać materiał, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.
| Przezroczysta żywica | Klasa | Kolor | Przepuszczalność światła *1 | Temperatura otoczenia podczas pracy *1 | Grubość *2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET (politereftalan etylenu) | Standard | Przezroczysty | 87% | -15 do 55°C | 3,0 5,0 8,0 |
| Brąz dymiony | 28% | 3,0 5,0 | |||
| Antystatyczny | Przezroczysty | 77% | |||
| Brąz dymiony | 30% | ||||
| Akryl | Standard | Przezroczysty | 93% | -40 do 65°C | 3,0 5,0 8,0 10,0 |
| Brąz dymiony | 28% | 3,0 5,0 | |||
| Antystatyczny | Przezroczysty | 87% | |||
| Brąz dymiony | 25% | ||||
| Poliwęglan | Standard | Przezroczysty | 89% | -40 do 120°C | 3,0 5,0 |
| Brąz dymiony | 35% | ||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | 86% | |||
| Brąz dymiony | 32% | ||||
| PVC (polichlorek winylu) | Standard | Przezroczysty | 83% | -10 do 60℃ | 3,0 5,0 |
| Brąz dymiony | 27% | ||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | 77% | |||
| Brąz dymiony | 30% |
- *1 Jest to wartość przybliżona i nie należy jej traktować jako gwarantowaną.
- *2 Tolerancja grubości płyty wynosi ±0,2 przy grubości 3,0 i ±0,3 przy grubości 5,0.
Metoda produkcji przezroczystej żywicy i właściwości fizyczne (wartości referencyjne)
Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są gwarantowane.
| Przezroczysta żywica | Klasa | Kolor | Metoda produkcji | Ognioodporny (norma UL94) | Odporność chemiczna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olej | Kwas | Zwalniacz | Rozpuszczalnik organiczny | |||||
| PET (politereftalan etylenu) | Standard | Przezroczysty | Wytłaczany | V-2 | ○ | × | ×~△ | × |
| Brąz dymiony | – | |||||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | HB | ||||||
| Brąz dymiony | – | |||||||
| Akryl | Standard | Przezroczysty | Wytłaczany lub odlewany | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ |
| Brąz dymiony | ||||||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | Wytłaczany | – | |||||
| Brąz dymiony | ||||||||
| Poliwęglan | Standard | Przezroczysty | Wytłaczany | – | - | - | - | - |
| Brąz dymiony | ||||||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ | ||
| Brąz dymiony | ||||||||
| PVC (polichlorek winylu) | Standard | Przezroczysty | Wytłaczane lub prasowane | – | ○ | △ | × | × |
| Brąz dymiony | ||||||||
| Antystatyczny | Przezroczysty | Prasowany | V-0 | × | × | × | × | |
| Brąz dymiony | ||||||||
Przezroczysta żywica Materiały
Kolor materiału może się różnić w zależności od dostępności.