W zależności od kształtu i wymiarów, niektóre z poniższych przykładów mogą nie kwalifikować się do wyceny. Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach dotyczących dopuszczalnych rozmiarów i wytycznych projektowych zawartych w niniejszej instrukcji.
Kształty
1
Płyta
2
Kształt okrągły
3
Kształt litery L
4
Kształt litery Z
5
Kształt wypukły
6
Kształt litery U
7
Zagięcie kątowe (kształt litery L)
8
Zagięcie wielokątne
9
Występ
10
Wycięcie w zagięciu
11
Częściowe wygięcie z wycięciem
12
Wycięcie (prostokątne)
13
Wycięcie (w kształcie litery U)
14
Wcięcie
Kształty trudne do obróbki ( typowe przykłady)
W niektórych przypadkach wykonanie poniższych lub podobnych kształtów jest niemożliwe z powodu ograniczeń technologicznych naszych urządzeń. W takich sytuacjach skontaktuje się z Państwem zespół wsparcia technicznego meviy.
1
Części połączone (np. połączone przez wąskie mostki lub wystające elementy)