- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Specyfikacje gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, rowków wpustowych, otworów i kieszeni
Specyfikacje gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, rowków wpustowych, otworów i kieszeni
Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne (metryczne)
Lista obsługiwanych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych jest następująca.
Uwaga
Gwinty, które nie są wymienione w tabeli specyfikacji, nie są obsługiwane.Uwaga
- Funkcja automatycznego rozpoznawania typu otworu nie działa dla średnic wewnętrznych podczas obróbki elementów cylindrycznych.Ustawienia należy skonfigurować w Przeglądarce 3D.
- Aby zapoznać się z różnicami między średnicami wewnętrznymi a otworami, kliknij tutaj.→Wytyczne dotyczące projektowania>Warunki rozpoznawania części toczonych>Warunki rozpoznawania średnicy zewnętrznej i wewnętrznej
| 〇 | Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne dostępne są w ramach automatycznej wyceny |
|---|---|
| ⚫️ | Otwory gwintowane obrabiane metodą MC podlegają automatycznej wycenie |
| △ |
|
| ✖ | Obróbka niedostępna |
- *Gwint wewnętrzny: wykonywany na tokarce w osi symetrii.
- *Otwór gwintowany: obrabiany metodą MC poza osią symetrii.
- →Wytyczne dotyczące projektowania>Warunki rozpoznawania części toczonych>Warunki rozpoznawania średnicy zewnętrznej i wewnętrznej
| Średnica nominalna | Średnica modelu (ø) mm | Skok1 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny・Otwory gwintowane | Skok2 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny・Otwory gwintowane | Skok3 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny・Otwory gwintowane | Skok4 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny・Otwory gwintowane | Skok5 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny・Otwory gwintowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | ||||||
| M2 | 1,7~2 | 1,5~2 | 0,4 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,2 | 1,7~2,2 | 1,7~2,2 | 0,45 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M2,5 | 2,2~2,5 | 2~2,5 | 0,45 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | ✖ | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M3 | 2,6~3 | 2,4~3 | 0,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M3,5 | 3,1~3,5 | 2,8~3,5 | 0,6 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4 | 3,5~4 | 3,2~4 | 0,7 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4,5 | 4~4,5 | 3,6~4,5 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5 | 4,4~5 | 4,1~5 | 0,8 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5,5 | 5,1~5,5 | 4,9~5,5 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||||||||||||
| M6 | 5,3~6 | 4,9~6 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | |||||||||||||||
| M7 | 6,3~7 | 5,9~7 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M8 | 7,1~8 | 6,6~8 | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M9 | 8,1~9 | 7,6~9 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M10 | 9~10 | 8,3~10 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M11 | 10~11 | 9,3~11 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M12 | 10,8~12 | 10,1~12 | 1,75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | △ | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | |||||
| M14 | 12,7~14 | 11,8~14 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M15 | 14~15 | 13,3~15 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M16 | 14,7~16 | 13,8~16 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M17 | 16~17 | 15,3~17 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M18 | 16,3~18 | 15,2~18 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | △ | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M20 | 18,3~20 | 17,2~20 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| Średnica nominalna | Średnica modelu (ø) mm | Skok1 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | Skok2 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | Skok3 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | Skok4 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | Skok5 | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | ||||||
| M22 | 20,3~22 | 19,2~22 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 22~24 | 20,7~24 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M25 | 23,7~25 | 22,8~25 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
| M26 | 25~26 | 24,3~26 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M27 | 25~27 | 23,7~27 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M28 | 26,7~28 | 25,8~28 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M30 | 27,7~30 | 26,2~30 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M32 | 30,7~32 | 29,8~32 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
| M33 | 30,7~33 | 29,2~33 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | △ | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M35 | 34~35 | 33,3~35 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M36 | 33,4~36 | 31,6~36 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M38 | 37~38 | 36,3~38 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M39 | 36,4~39 | 34,6~39 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| M40 | 38~40 | 36,7~40 | 3,0 | 〇 | △ | △ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M42 | 39~42 | 37,1~42 | 4,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,0 | 〇 | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ |
| M45 | 42~45 | 40,1~45 | 4,5 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 4,0 | △ | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M48 | 44,7~48 | 42,5~48 | 5,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,0 | △ | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M50 | 48~50 | 46,7~50 | 3,0 | △ | △ | △ | △ | 2,0 | △ | △ | △ | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ | ||||||||||
Uwagi
Funkcja automatycznego rozpoznawania typu otworu działa tak samo jak w przypadku obróbki elementów z krawędziami.Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne (calowe)
Lista obsługiwanych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych jest następująca.
Gwinty calowe są obsługiwane wyłącznie w wersji prawoskrętnej.
| ◯ | Gwint zewnętrzny i gwint wewnętrzny są dostępne do automatycznej wyceny |
|---|---|
| ⚫️ | Otwory gwintowane obrabiane metodą MC są dostępne do automatycznej wyceny |
| △ |
|
| ✖ | Obróbka niedostępna |
| Średnica nominalna | Średnica modelu (ø) mm | Typ gwintu | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwint zewnętrzny / Gwint wewnętrzny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | Gwint prawoskrętny | Gwint lewoskrętny | ||
| #2-56 | 1,96~2,19 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-64 | 1,75~2,19 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-48 | 1,94~2,52 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-56 | 2,02~2,52 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-40 | 2,15~2,85 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-48 | 2,12~2,85 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-40 | 2,48~3,18 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-44 | 2,55~3,18 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-32 | 2,64~3,51 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-40 | 2,81~3,51 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-32 | 3,3~4,17 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-36 | 3,4~4,17 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-24 | 3,68~4,83 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-32 | 3,96~4,83 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-24 | 4,34~5,49 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-28 | 4,49~5,49 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-20 | 4,97~6,35 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-28 | 5,35~6,35 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-18 | 6,4~7,94 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-24 | 6,78~7,94 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-16 | 7,79~9,53 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-24 | 8,37~9,53 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-14 | 9,14~11,12 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-20 | 9,72~11,12 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-13 | 10,58~12,7 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-20 | 11,32~12,7 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-12 | 11,98~14,29 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-18 | 12,75~14,29 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8-11 | 13,37~15,88 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8ー18 | 14,27~15,88 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/4-10 | 16,29~19,05 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 3/4-16 | 17,32~19,05 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-8 | 21,96~25,4 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-12 | 23,11~25,4 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
Gwinty stożkowe zewnętrzne i wewnętrzne (ISO)
- Poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów stożkowych gwintów rurowych.
- Gwinty G (rurowe równoległe) oraz Rp (rurowe wewnętrzne równoległe) itp. nie są obsługiwane.
| ◯ | Dostępna automatyczna wycena |
|---|---|
| ✖ | Brak obsługi w AQ (wymagana wycena indywidualna) |
| Średnica nominalna | Model Średnica | Norma ISO Efektywna długość | Gwint zewnętrzny | Średnica nominalna | Model Średnica | Norma ISO Efektywna głębokość | Gwint wewnętrzny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z niekompletnym gwintem | Tylko z kompletnym gwintem | |||||||
| R1/16 | 5,44~8,01 | 6,4 | 〇 | Rc1/16 | 5,44~8,07 | 6,2 | 4,40 | 〇 |
| R1/8 | 8,02~10,42 | 6,4 | 〇 | Rc 1/8 | 8,08~10,49 | 6,2 | 4,4 | 〇 |
| R1/4 | 10,43~13,85 | 9,7 | 〇 | Rc 1/4 | 10,5~13,97 | 9,4 | 6,7 | 〇 |
| R3/8 | 13,86~17,41 | 10,0 | 〇 | Rc 3/8 | 13,98~17,52 | 9,7 | 7,0 | 〇 |
| R1/2 | 17,42~21,70 | 13,1 | 〇 | Rc 1/2 | 17,53~21,96 | 12,7 | 9,1 | 〇 |
| R3/4 | 22,82~27,14 | 14,5 | 〇 | Rc 3/4 | 22,97~27,44 | 14,1 | 10,2 | 〇 |
| R1 | 28,97~33,92 | 16,7 | 〇 | Rc 1 | 29~34,25 | 16,2 | 11,6 | 〇 |
| R11/4 | 37,56~42,51 | 19,1 | 〇 | Rc 11/4 | 37,81~42,91 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R11/2 | 43,45~48,41 | 19,1 | 〇 | Rc 11/2 | 43,7~48,8 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R2 | 55,16~60,12 | 23,3 | × | Rc 2 | 55,66~60,61 | 22,8 | 16,9 | × |
| R2 1/2 | 70,68~75,64 | 26,6 | × | Rc 2 1/2 | 71,23~76,18 | 26,7 | 18,6 | × |
| R3 | 83,28~88,24 | 29,8 | × | Rc 3 | 83,93~89,1 | 29,8 | 21,1 | × |
| R4 | 107,08~112,04 | 35,8 | × | Rc4 | 109,15~114,63 | 35,8 | 25,9 | × |
| R5 | 132,21~137,17 | 40,0 | × | Rc 5 | 134,47~140,5 | 40,1 | 29,3 | × |
| R6 | 157,61~162,57 | 40,0 | × | Rc 6 | 159,87~166,0 | 40,1 | 29,3 | × |
Wskazówka
Długość gwintu jest automatycznie wyceniana zgodnie z normą ISO. Gwinty stożkowe muszą przejść kontrolę grubości przed wysyłką produktu.
W przypadku zapotrzebowania na długość inną niż standardowa prosimy o indywidualną wycenę.


Uwaga
W modelu należy uwzględnić kąt stożka. Kąt dla gwintów stożkowych można określić w zakresie od 0° do 2,5° względem osi środkowej.
Ostrzeżenie
Średnica stożka w modelu jest określona zgodnie z poniższym rysunkiem dla gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Rozmiary średnic uznawane przez firmę meviy są zgodne z normami ISO.
Otwory pod wkładki gwintowe
- Gdy materiałem podanym w opisie jest aluminium lub żywica w ustawieniach otworów na wkładki, wkładkę można wybrać przy użyciu logiki równoważnej logice stosowanej do rozpoznawania gwintu wewnętrznego średnicy wewnętrznej podczas obróbki przedmiotów okrągłych.
- Materiał wkładki to stal nierdzewna 1.4301.
- Dla każdej średnicy dostępne są cztery długości nominalne: 0,5D, 1D, 1,5D i 2D.
- Gwinty calowe nie są kompatybilne.
Materiał wkładki: EN 1.4301 equiv.
[mm]
| Wstaw | Skok |
|---|---|
| Średnica nominalna | |
| M2 | 0,4 |
| M2,5 | 0,45 |
| M3 | 0,5 |
| M4 | 0,7 |
| M5 | 0,8 |
| M6 | 1,0 |
| M8 | 1,25 |
| M10 | 1,5 |
| M12 | 1,75 |
Rowki pod wpusty
- W przypadku rowków wpustowych zgodnych z normą JIS (B 1301:1996) tolerancje są ustawiane automatycznie i można je zmienić w oknie dialogowym.
- *Ustawienia domyślne można dostosować w ustawieniach użytkownika.
[mm]
|
b1 i b2
Wymiary klucza |
b1 Tolerancja | b2 Tolerancja | t1 Wymiary klucza | t1 Tolerancja | t2 Wymiary klucza | t2 Tolerancja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9 | N9 | H9 | P9 | Js9 | D10 | |||||
| 2 |
|
|
|
|
±0,0125 |
|
1,2 |
|
1,0 |
|
| 3 | 1,8 | 1,4 | ||||||||
| 4 |
|
|
|
|
±0,0150 |
|
2,5 | 1,8 | ||
| 5 | 3,0 | 2,3 | ||||||||
| 6 | 3,5 | 2,8 | ||||||||
| 8 |
|
|
|
|
±0,0180 |
|
4,0 |
|
3,3 |
|
| 10 | 5,0 | |||||||||
| 12 |
|
|
|
|
±0,0215 |
|
||||
| 14 | 5,5 | 3,8 | ||||||||
| 16 | 6,0 | 4,3 | ||||||||
| 18 | 7,0 | 4,4 | ||||||||
| 20 |
|
|
|
|
±0,0260 |
|
7,5 | 4,9 | ||
| 22 | 9,0 | 5,4 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 28 | 10 | 6,4 | ||||||||
| 32 |
|
|
|
-0,026 -0,088 | ±0,0310 |
|
11 | 7,4 | ||
Otwory precyzyjne
- Precyzyjne otwory to otwory proste z tolerancją dopasowania, tolerancją dwukierunkową lub tolerancją jednokierunkową wybraną dla tolerancji średnicy otworu.
- Dla otworów precyzyjnych można określić dokładność i efektywną głębokość średnicy.
Zakresy dokładności obsługiwane w automatycznej wycenie
[mm]
| Średnica | Zakres dokładności | |||
|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Tolerancja dopasowania | Tolerancja dwukierunkowa < minimalna wartość | Tolerancja jednokierunkowa minimalna wartość (zakres) |
| 2,999 | 3 | Klasa IT7 lub wyższa | 0,005 | 0,01 |
| 3 | 6 | 0,006 | 0,012 | |
| 6 | 10 | 0,008 | 0,015 | |
| 10 | 18 | 0,009 | 0,018 | |
| 18 | 30 | 0,011 | 0,021 | |
| 30 | 50 | 0,013 | 0,025 | |
| 50 | 80 | 0,015 | 0,03 | |
| 80 | 120 | 0,018 | 0,035 | |
| 120 | 180 | 0,02 | 0,04 | |
| 180 | 250 | 0,023 | 0,046 | |
| 250 | 315 | 0,026 | 0,052 | |
| 315 | 400 | 0,029 | 0,057 | |
| 400 | 500 | 0,032 | 0,063 | |
Otwory stożkowe pod łeb śruby
Otwory o poniższych kształtach na przedniej i tylnej powierzchni czołowej są rozpoznawane jako otwory stożkowe pod łeb śruby.
- *Otwory z pogłębieniem stożkowym wymodelowane na powierzchni cylindra nie są rozpoznawane jako otwory z pogłębieniem stożkowym.
- ・ Kąt stożka (na kształcie stożkowym) wynosi 90°
- ・ d wynosi 3,0 mm lub więcej
- ・D/d: Gdy d ≧ 4,0 mm, D > 1,4 d
- Gdy d < 4,0 mm, D > 1,7 d
Kieszenie i otwory podłużne
Zakres kieszeni i otworów podłużnych jest następujący.
| Typy kształtów | Brak tolerancji | Zakres tolerancji | |
|---|---|---|---|
| 0,1~(±0,05~) | 0,04~(±0,02~) | ||
| ℓ ≥ 0,5mm | ℓ ≥ 0,5mm | ー |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 3mm |
Pierścień zabezpieczający
Wymagana szerokość rowka pod pierścienie zabezpieczające
Pierścień zabezpieczający / pierścień osadczy (typ C)
Oś zastosowania
Pierścień zabezpieczający / pierścień osadczy (typ C)
Odpowiednie rowki
| Wartości referencyjne dla pierścienia ustalającego typu C “t,” “m,” i “R narożnika” | ||
|---|---|---|
| t: szerokość pierścienia ustalającego | m: wymagana szerokość rowka | R narożnika |
| 1 | 1,15 | R0,1 lub mniej |
| 1,25 | 1,35 | |
| 1,5 | 1,65 | R0,15 lub mniej |
| 1,75 | 1,9 | |
| 2 | 2,2 | R0,2 lub mniej |
| 2,5 | 2,7 | |
| 3 | 3,2 | |
| 4 | 4,2 | |
Uwagi
- Zaleca się projektowanie średnic d1 i d2 zgodnie z normą pierścieni zabezpieczających typu C
- *Pierścienie typu E dla małych średnic nie są dostępne


