Warunki rozpoznawania elementów toczonych

  • W przypadku płyt obrobionych kształty okrągłe i kanciaste są rozpoznawane automatycznie.
  • W tej sekcji opisano warunki identyfikacji kształtów.

Rozpoznawanie elementów toczonych

Jeśli średnica zewnętrzna zawiera powierzchnię cylindryczną, kształt jest rozpoznawany jako element toczony.
Rozpoznawanie elementów toczonych Rozpoznawanie obrobionych płyt
  • Średnica zewnętrzna ma kształt cylindryczny
  • *Średnica zewnętrzna ma kształt cylindryczny
  • Zaokrąglony skos zewnętrzny wraz z kształtem tworzą prostokąt
  • *Zaokrąglony skos zewnętrzny wraz z kształtem tworzą prostokąt
  • Powierzchnia cylindryczna średnicy zewnętrznej przekracza łącznie 140°
  • *Powierzchnia cylindryczna średnicy zewnętrznej przekracza łącznie 140°
  • Powierzchnia cylindryczna średnicy zewnętrznej ma 140° lub mniej
  • *Powierzchnia cylindryczna średnicy zewnętrznej ma 140° lub mniej

Warunki rozpoznawania średnic zewnętrznych i wewnętrznych

Średnice wewnętrzne i zewnętrzne są rozpoznawane na podstawie ich położenia względem osi centralnej.
Rozpoznanie jako “średnica zewnętrzna i wewnętrzna” Brak rozpoznania jako “średnica zewnętrzna i wewnętrzna”
  • Rozpoznana jako „średnica zewnętrzna”, ponieważ znajduje się na osi centralnej
  • *Rozpoznana jako „średnica zewnętrzna”, ponieważ znajduje się na osi centralnej
  • Rozpoznane jako „kształt nieobsługiwany”, ponieważ nie znajduje się na osi centralnej
  • *Rozpoznane jako „kształt nieobsługiwany”, ponieważ nie znajduje się na osi centralnej
  • Rozpoznana jako „średnica wewnętrzna”, ponieważ znajduje się na osi centralnej
  • *Rozpoznana jako „średnica wewnętrzna”, ponieważ znajduje się na osi centralnej
  • Ponieważ nie znajduje się na osi centralnej, jest rozpoznawany jako „otwór”, a nie jako średnica wewnętrzna.
  • *Ponieważ nie znajduje się na osi centralnej, jest rozpoznawany jako „otwór”, a nie jako średnica wewnętrzna.

Uwaga

  • Automatyczne rozpoznawanie nie obsługuje gwintów zewnętrznych (średnic zewnętrznych)
  • Jeśli zostanie rozpoznany „gwint wewnętrzny (średnica wewnętrzna) i otwór”, włączona zostanie funkcja powiązania atrybutów koloru i CAD. >Automatyczne rozpoznawanie typu otworu

Warunki rozpoznawania rowków na wpust

  • W przypadku rowków wpustowych zgodnych z normą JIS (B 1301:1996) Tolerancje ustawiane są automatycznie i można je dostosować w oknie dialogowym.
  • *Ustawienia domyślne można dostosować w ustawieniach użytkownika.

Uwaga

  • “Jeśli narożniki wewnętrzne nie są zaokrąglone, kształt nie zostanie rozpoznany jako „rowek zewnętrzny” i nie będzie możliwe ustawienie tolerancji pasowania.
  • Jeśli wymagane są ustawienia tolerancji, należy zaprojektować rowek z zaokrąglonymi narożnikami, które pasują do szerokości rowka.”

「外径キー溝・内径キー溝」の認識条件

以下の表に順次、規格内の場合認識されます。

注意

*2023年3月より対象となります。


b1/b2

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

焼き肌

Warunki rozpoznawania otworów na powierzchniach cylindrycznych

  • “Otwór znajdujący się na osi centralnej jest rozpoznawany jako „otwór” obsługiwany w automatycznej wycenie.
  • Jeśli otwór nie jest symetryczny względem osi centralnej, jest rozpoznawany jako „inny otwór” i nie podlega automatycznej wycenie “
  • Nawet jeśli w modelu 3D nie przewidziano fazowania, zostanie ono dodane przy wejściu do otworu.
Rozpoznane jako “otwór” Nie rozpoznane jako “otwór”
  • *Rozpoznane jako „otwór” znajdujący się na osi centralnej
  • *Rozpoznane jako „inny otwór” nie znajdujący się na osi centralnej
  • Wprowadź informacje o otworze w polu komentarza, aby poprosić o wycenę
  • Zobacz ”Przypadek 7: Inne otwory

Ostatnio przeglądane artykuły