- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Wytyczne dotyczące projektowania
- Logika oceny cienkościennych elementów
Logika oceny cienkościennych elementów
Pozostała grubość podczas obróbki
Jeśli minimalna grubość ścianki modelu mieści się w poniższych przedziałach, system może wygenerować ostrzeżenie podczas automatycznej wyceny.
[mm]
| Typ ścianki (OK) | Wielkość części | Grubość ścianki / Zakres ostrzegawczy | |
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
Średnica zewnętrzna ≤ ø10 | 0,5 lub mniejsza |
| Średnica zewnętrzna > ø10 | 1,0 lub mniejsza | ||
| ② | ![]() |
ー | 1,0 lub mniejsza |
| ③ | ![]() |
ー | mniej niż 1,0 |
- *W przypadku zadeklarowania gwintu zewnętrznego lub wewnętrznego, decyzja o możliwości jego wykonania zostanie podjęta przez fabrykę w zależności od geometrii.
- *Grubość ścianki poniżej tych wartości może spowodować pękanie lub odkształcenie kształtu podczas obróbki.
Odkształcenie wynikające z dużej ilości usuwanego materiału
Szczegóły komunikatu o błędzie „Duża objętość usunięta” przedstawiono poniżej.
- Jeśli stosunek objętości modelu do objętości materiału jest niższy niż podany próg, może wystąpić odkształcenie.
- *Objętość materiału = (promień średnicy zewnętrznej)² × π × całkowita długość.
Objętość materiału
100%
- Żółty: objętość usuwana ze średnicy wewnętrznej
- Niebieski: objętość usuwana ze średnicy zewnętrznej
- Czerwony: pozostała objętość usuwana
Objętość usunięta (cięcie)
95%
Średnica wewnętrzna objętości usuniętej
5%
Średnica zewnętrzna objętości usuniętej
89%
Inna objętość usunięta
1%
Objętość modelu
5%
| Żelazo/stal/stal nierdzewna | |
|---|---|
| Próg objętości modelu | 5% lub więcej |
Materiał objętości
100%
- Żółty: Objętość usunięta wzdłuż średnicy wewnętrznej
- Niebieski: Objętość usunięta wzdłuż średnicy zewnętrznej
- Czerwony: pozostała objętość
Objętość cięcia
92%
Objętość usuniętej średnicy wewnętrznej
19%
Objętość usuniętej średnicy zewnętrznej
71%
Pozostała objętość usunięta
1%
Objętość modelu
8%
| Aluminium/miedź/żywica | |
|---|---|
| Minimalna wymagana objętość modelu | 10% lub więcej |
Objętość materiału
100%
- Żółty: objętość usuwana ze średnicy wewnętrznej
- Niebieski: objętość usuwana ze średnicy zewnętrznej
Objętość cięcia
90%
Objętość usuwana ze średnicy wewnętrznej
41%
Średnica zewnętrzna objętości usuwanej
49%
Inna objętość usuwana
0%
Objętość modelu
10%
| Wszystkie materiały | Uwagi | |
|---|---|---|
| Próg objętości modelu | 15% lub więcej | Objętość usunięta ze średnicy wewnętrznej 40% lub mniej i objętość usunięta ze średnicy zewnętrznej 40% lub mniej |
Objętość materiału
100%
- Żółty: Objętość usuwana ze średnicy wewnętrznej
Objętość cięcia
88%
Objętość usuwana ze średnicy wewnętrznej
88%
Objętość usuwana ze średnicy zewnętrznej
0%
Inna objętość usuwana
0%
Objętość modelu
12%
| Wszystkie materiały (średnica > ø30) | Uwagi | |
|---|---|---|
| Próg objętości modelu | 20% lub więcej | Objętość usunięta ze średnicy wewnętrznej 70% lub mniej |
Wskazówka
- Zmodyfikuj model 3D tak, aby jego objętość była równa lub większa od wartości progowej.


