- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Odpowiednie części/materiały
- Normy dotyczące materiałów i użyte materiały
Normy dotyczące materiałów i użyte materiały
Wykorzystane materiały zostały wymienione w tabeli poniżej. Spełniają one wymagania normy JIS (Japanese Industrial Standard), będącej odpowiednikiem normy DIN.
| No | Materiał | DIN Alloy | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Carbon Steel | Q235 | Należy stosować materiały odpowiadające komponentom określonym w normie JIS G 3101. |
| 2 | EN 1.1191 equiv. | C45 | 1.1191 | S45C | 1049 Carbon Steel | 45# | Należy stosować materiały odpowiadające komponentom określonym w normie JIS G 4051. |
| 3 | EN 1.7220 equiv. | 34CrMo4 | 1.7220 | SCM435 | 4140 Alloy Steel | – | |
| 4 | EN 1.7220 equiv. (Twardość referencyjna: 26-32 HRC) | 34CrMo4 (twardość referencyjna: 26–32 HRC) | 1.7220 (twardość referencyjna: 26–32 HRC) | SCM440 | 4140 Alloy Steel (ulepszony cieplnie) | 42CrMo | |
| 5 | EN 1.2510 equiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | O1 Tool Steel | 100MnCrW4 | Należy stosować materiały równoważne komponentom określonym w normie JIS G 4404. |
| 6 | EN 1.2379 equiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | D2 Tool Steel | X153CrMoV12 | |
| 7 | EN 1.2344 equiv. | X40CrMoV51 | 1.2344 | SKD61 | H2 Tool Steel | X40CrMoV5-1 | |
| 8 | EN 1.3505 equiv. | 100Cr6 | 1.3505 | SUJ2 | 52100 Alloy Steel | GCr15 | Należy stosować materiały równoważne komponentom określonym w normie JIS G 4805. |
| 9 | EN AW-2017 equiv. | Al-Cu4MgSI | 3.1325 | A2017[T4] | 2017 Aluminum Alloy | 2A12 | Należy stosować materiały równoważne komponentom określonym w normie JIS H 4000. |
| 10 | EN AW−5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | 5052 Aluminum Alloy | 5052 H112 | |
| 11 | EN AW-5056 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5056[H34,H112] | 5056 Aluminum Alloy | 5056 H112 | |
| 12 | EN AW-6061 equiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061 [T6] | 6061 Aluminum Alloy | 6061 T6 | |
| 13 | EN AW-7075 equiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075 [T6511] | 7075 Aluminum Alloy | 7075 T6 | |
| 14 | EN 1.4305 equiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | 303 Stainless Steel | Y12Cr18Ni9 | Należy stosować materiały odpowiadające składnikom określonym w normie JIS G 4303. |
| 15 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Stainless Steel | 06Cr19Ni10 | |
| 16 | EN 1.4401 equiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | 316 Stainless Steel | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 17 | EN 1.4404 equiv. | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | SUS316L | 316L Stainless Steel | 022Cr17Ni12Mo2 | |
| 18 | EN 1.4125 equiv. | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440C | 440C Stainless Steel | 9Cr17 | |
| 19 | EN CW614N equiv. | CuZn39Pb3/Ms58 | 2.0401 | C3604-LCd (Brass) | Brass C3604-LCd | – | Należy stosować materiały odpowiadające składnikom określonym w normie JIS H 3250. |
Uwaga
- Nie uwzględniono typów stali, które nie są objęte normą JIS lub dla których nie ma porównywalnej stali, nawet jeśli istnieje norma JIS.
- Typy stali wymienione w celach porównawczych są normami referencyjnymi.
- Należy pamiętać, że skład chemiczny może się różnić.