- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Odpowiednie części/materiały
- Opcje dostawy według materiału i wykończenia
Opcje dostawy według materiału i wykończenia
- Poniższe materiały, obróbki powierzchniowe, obróbki cieplne oraz rozmiary są dostępne.
- *Informacje o ograniczeniach tolerancji dla niektórych materiałów i obróbek powierzchniowych znajdują się na stronie “Dopuszczalne tolerancje wymiarowe“
Materiał i obróbka powierzchni
| Materiał | Obróbka powierzchni | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Ekonomiczny | Ekspres | Szybki | ||||
| Stal |
|
|
✓ | ✓ | ー | ー | |
*Fosforanowanie (mangan) nie jest dostępne dla odpowiedników EN 1.2379 i EN 1.2344.
| Materiał | Obróbka powierzchni | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Ekonomiczny | Ekspresowy | Szybki | ||||
| Aluminum |
|
|
✓ | ✓ | ー | ー | |
| Materiał | Obróbka powierzchni | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Ekonomiczny | Ekspresowy | Szybki | ||||
| Stal nierdzewna |
|
Bez obróbki | ✓ | ✓ | ー | ー | |
| Materiał | Obróbka powierzchni | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Ekonomiczny | Ekspresowy | Szybki | ||||
| Miedź | EN CW614N equiv. | Bez obrobki | ✓ | ✓ | ー | ー | |
Uwaga
Ze względu na właściwości produktów z mosiądzu, należy zachować ostrożność przy ich obsłudze po dostawie:- Kruchość
- Niska odporność na wilgoć – podatność na odbarwienia i korozję
- Odbarwienia spowodowane kontaktem z potem przy bezpośrednim dotyku
| Materiał | Obróbka powierzchni | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Ekonomiczny | Ekspresowy | Szybki | ||||
| Żywica |
|
Bez obrobki | ✓ | ✓ | ー | ー | |
Obróbka cieplna
Niebieski obszar w poniższej tabeli przedstawia dopuszczalne kombinacje materiałów i typów obróbki cieplnej.
Twardość w zależności od materiału
| Poprzez hartowanie | Hartowanie powierzchniowe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartowanie konwencjonalne | Hartowanie próżniowe | Hartowanie indukcyjne | |||||||
| Materiał | Standardowa twardość (HRC) | Wybierana twardość (HRC) | Górna granica specyfikacji minimalnej twardości (HRC)* | Standardowa twardość (HRC) | Wybierana twardość (HRC) | Górna granica specyfikacji minimalnej twardości (HRC)* | Standardowa twardość (HRC) | Wybierana twardość (HRC) | Górna granica specyfikacji minimalnej twardości (HRC)* |
| EN 1.1191 equiv. | 40-45 | 30-45 | ~40 | 40-45 | 30-45 | ~40 | 52-58 | Nieobsługiwane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | Nieobsługiwane | ||||||||
| EN 1.7220 equiv. | 35-40 | 30-45 | ~40 | 35-40 | 30-45 | ~40 | 52-58 | Nieobsługiwane | |
| EN 1.7220 equiv. (26 do 32 HRC) | 50-55 | 30-55 | ~50 | 50-55 | 30-55 | ~50 | 52-58 | ||
| EN 1.2510 equiv. | 58-63 | 40-63 | ~58 | 58-63 | 40-63 | ~58 | 58-63 | ||
| EN 1.2379 equiv. | 58-63 | 50-63 | ~58 | 58-63 | 50-63 | ~58 | Nieobsługiwane | ||
| EN 1.2344 equiv. | 50-55 | 40-55 | ~50 | 50-55 | 40-55 | ~50 | |||
| EN 1.3505 equiv. | 58-63 | 35-63 | ~58 | 58-63 | 35-63 | ~58 | 57-63 | Nieobsługiwane | |
| EN AW-2017 equiv. | Nieobsługiwane | ||||||||
| EN AW-5052 equiv. | |||||||||
| EN AW-5056 equiv. | |||||||||
| EN AW-6061 equiv. | |||||||||
| EN AW-7075 equiv. | |||||||||
| EN 1.4305 equiv. | |||||||||
| EN 1.4301 equiv. | |||||||||
| EN 1.4401 equiv. | |||||||||
| EN 1.4404 equiv. | |||||||||
| EN 1.4125 equiv. | 58-63 | 45-63 | ~58 | 55-60 | 45-63 | ~58 | Nieobsługiwane | ||
| EN CW614N equiv. | Nieobsługiwane | ||||||||
- *Gwarantujemy, że twardość (HRC) będzie wyższa od określonej minimalnej wartości.
- *Ze względu na właściwości hartowania indukcyjnego około 5 mm wokół określonego zakresu zostanie utwardzone.
| Rozmiar | Średnica zewnętrzna (D) | Pełna długość (L) |
|---|---|---|
| Utwardzanie na węgiel | 2≦D≦300 | 3≦L≦300 |
| Utwardzanie powierzchni | 6≦D≦300 | 5≦L≦300 |
(Odniesienie) Twardość powierzchni po azotowaniu w kąpieli solnej
| Materiał | Azotowanie w kąpieli solnej |
|---|---|
| EN 1.1191 equiv. | HRC45,3~57,8 |
| EN 1.7220 equiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.0038 equiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.2510 equiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.2379 equiv. | HRC67,0~72,7 |
| EN 1.2344 equiv. | HRC67,0~71,5 |
| EN 1.3505 equiv. | HRC52,3~65,6 |
Rozmiar
Niebieski obszar w poniższej tabeli oznacza zakres zastosowania.]
Czas dostawy zależy od kształtu.
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Stal・Stal nierdzewna | ||
|
| Pełna długość (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | 1000<L≦1500 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | * | * | * | |||||||||
| 20<D≦50 | * | * | * | |||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦140 | ||||||||||||
| 140<D≦200 | * | * | ||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
- *Jeśli całkowita długość przekracza 300 mm, wymagany jest „materiał standardowy”, aby możliwa była automatyczna wycena.
- POMOC>Informacje techniczne>Części toczone>Dokładność i specyfikacje obróbki>Dokładność i specyfikacje obróbki skrawaniem
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Aluminum | ||
|
| Pełna długość (L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | ||||||||||
| 10<D≦20 | |||||||||||
| 20<D≦50 | |||||||||||
| 50<D≦75 | |||||||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Miedź | ||
|
| Pełna długość (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200< | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||
| 150< | ||||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Żywica① | ||
|
| Długość całkowita (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | ||||||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||||||
| 150<D≦200 | ||||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Żywica② | ||
|
| Długość całkowita (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | ||||||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||||||
| 150<D≦200 | ||||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Żywica③ | ||
|
| Długość całkowita (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦200 | do L20 | |||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Żywica④ | ||
|
| Długość całkowita (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Żywica⑤ | ||
|
| Długość całkowita (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Żywica⑥ | ||
|
| Długość całkowita (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦150 | do L30 | |||||||
| Materiał | ||
|---|---|---|
| Żywica⑦ | ||
|
| Długość całkowita (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Średnica zewnętrzna (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||