Obrobiona płyta

Usługa frezowania jest usługą standaryzowaną dla części, które można obrabiać na frezarce trzyosiowej.
Wyceny części frezowanych otrzymasz automatycznie po przesłaniu danych 3D CAD.

Materiały i obróbki powierzchniowe

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie rozmiary i wymiary.
*Wartość orientacyjna
** Dostępne do obróbki cieplnej
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości mechanicznych, takich jak wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności i inne parametry.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących norm materiałowych.

Standard dokładności

Domyślne ogólne standardy tolerancji Produkty standardowe są zgodne z normami JIS B 0405:1991 i JIS B 0419:1991.
Produkty z kategorii International Economy mogą być zgodne z normami JIS B 0405:1991, JIS B 0419:1991 lub GB/T 1804-2000, GB/T 1184-1995.
Klasa tolerancji: Średni (m)
Tolerancje wymiarowe ± 0,01 lub więcej
Klasa tolerancji Klasa IT6 lub wyższa
Tolerancje geometryczne Płaskość / Prostopadłość / Równoległość (0,02/100 mm)
Chropowatość powierzchni Ra 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3
Jednostką jest mm, jeśli nie podano inaczej.
* Wymiary długości bez fazowania.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym przeglądem standardowych tolerancji dla części frezowanych.
Urządzenia do obróbki i podstawowe informacje
W zależności od materiału i grubości powierzchnia może pozostać nieobrobiona.
  • Tolerancje wymiarów długości bez fazowania, o ile nie określono inaczej: JIS B 0405 średnie (m)
  • Tolerancje wymiarów fazowania, o ile nie określono inaczej: JIS B 0405 grube (c)
  • Modele z narożnikami wewnętrznymi mniejszymi lub równymi 0,5 są wykańczane z tolerancją C0,1 mm do 0,5 lub mniej
  • Modele z narożnikami zewnętrznymi R0,5 lub mniejszymi są wykańczane z tolerancją R0,5 lub mniej
  • Tolerancje wymiarów modelu, z wyłączeniem fazowania: JIS B 0419 K
  • Chropowatość powierzchni, o ile nie określono inaczej: √Ra6.3 [√Rz25]

Rozmiar

Terminy realizacji

Linia produktów Opcje Dni
Standard Rapid od 7 dni
Express od 9 dni
Standard od 11 dni
International Economy od 17 dni
Produkty standardowe: Linia produktów jest zgodna ze standardami JIS.
Produkty International Economy: Linia produktów oferowana jest po najniższej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami jakości.
Produkty są zgodne z normami przemysłowymi kraju produkcji.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym przeglądem opcji dostawy dla części frezowanych.

Dodatkowe funkcje

Grawerowanie3 mm – 30 mm, znaki alfanumeryczne + wybrane symbole, numer części możliwy do wygrawerowania
Obróbka cieplnaHartowanie konwencjonalne / próżniowe (30 – 63 HRC)
Otwory gwintowaneM2 – M36, UNC / UNF, stożkowe, z tuleją gwintowaną
Jeśli automatyczna wycena nie jest dostępna dla Twojej części, możesz poprosić o wycenę indywidualną od wsparcia meviy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z meviy, kliknij tutaj.
Pozycje obróbki
  • Obróbka jest możliwa w sześciu kierunkach prostopadłych/równoległych do powierzchni materiału prostopadłościanu, a także dla otworów pod kątem.
  • Cytowane kształty