Części toczone

Toczenie CNC obejmuje nie tylko obróbkę średnic wewnętrznych i zewnętrznych, rowkowanie oraz gwintowanie, ale także dodatkowe operacje obróbcze dla bardziej złożonych kształtów.

Materiały i obróbki powierzchniowe

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie rozmiary i wymiary.

*Materiał odpowiedni do hartowania na wskroś
**Materiał odpowiedni do hartowania powierzchniowego

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości mechanicznych, takich jak wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności i inne parametry.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących norm materiałowych.

Podstawowe standardy dokładności (toczenie CNC)

Metoda obróbki Klasy tolerancji Tolerancje
Toczenie
  • Metal: Klasa IT6 lub wyższa
    Tworzywa: Klasa IT7 lub wyższa
  • Metal: ± 0,02~
    Tworzywa: ± 0,05~
Frezowanie Metal: Klasa IT7 lub wyższa
Tworzywa: Klasa IT7 lub wyższa
Metal: ± 0,02~
Tworzywa: ± 0,05~
Tolerancje geometryczne 0,01~0,1
Prostoliniowość, płaskość, okrągłość, walcowość, równoległość, prostopadłość, współosiowość, bicie promieniowe, bicie całkowite
Chropowatość powierzchni Ra1.6, 3.2, 6.3
Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym przeglądem standardowych tolerancji dla części toczonych.

Rozmiar

*1 Wartości minimalne i maksymalne zależą od materiału i kształtu.

Terminy realizacji

Opcje dostawyDni
Standardod 12 dni
Economyod 26 dni
Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym przeglądem opcji dostawy dla części toczonych.

Dodatkowe funkcje

Obróbka cieplna Hartowanie na wskroś / Hartowanie powierzchniowe
Średnica wewnętrzna i zewnętrzna M2 – M50, UNC / UNF, stożkowe
Jeśli automatyczna wycena nie jest dostępna dla Twojej części, możesz poprosić o wycenę indywidualną od wsparcia meviy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z meviy, kliknij tutaj.

Obróbka średnicy zewnętrznej

Obróbka średnicy wewnętrznej

Średnica zewnętrzna rowka

rowka V

rowka stożkowego

rowka R

Rowek ujemny

Średnica wewnętrzna rowka

Gwint wewnętrzny*

Gwint zewnętrzny*

Otwór

Wewnętrzny wpust

Wewnętrzny wpust

Wycięcie (kieszeń)

*Profil gwintu nie jest rozpoznawany.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić, jak skonfigurować Gwint zewnętrzny.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić, jak skonfigurować Gwint wewnętrzny.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić, jak skonfigurować Otwór.

Rowek czołowy*

Średnica zewnętrzna korony

Średnica zewnętrzna stożka

Sześciokąt

Otwór sześciokątny

Wewnętrzny gwint stożkowy*

Zewnętrzny gwint stożkowy*

*Dolna krzywa jest podawana w indywidualnej wycenie.
*Części z gwintami modelowanymi w CAD nie mogą być rozpoznane.
*Zakres rozpoznania kształtu stożkowego wynosi powyżej 0° i poniżej 2,5°.

Uwaga

W zależności od dokładnego kształtu lub wymiarów obróbka powyższych cech może nie być możliwa.