News: Fünf neue Lackierungen verfügbar

Seit dem 14. Mai 2021 bieten wir 5 ganz neue Blechfarben in diversen Bleckdicken an. Zusätzlich kamen auch 2 Blechdicken in den Farben Weiß (N9.5) und Schwarz (N1) hinzu. 

Genaue Details entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

Farbtabelle

Munsell-Farbwert (ungefähr)* Farbe Blechdicke
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
N1 Schwarz Unterstützt
N9.5 Weiß
5P9/1
× Hochglanz
Offwhite

Neu



 

5P9/1
× Halbglänzend
5Y7.2
/1.4
Cremegrau
7.5GY
9/2
Hellgrün
10GY
9/1
Toyota cream
2.5Y
8/2
Cream Unterstützt
―
2.5Y
8/14
Gelb
2.5Y
9/1
Creme hell
2.5Y
9/2
Old lace
5Y7/1 Grau
5Y8/1 Beige
7.5Y8.5/1 Offpale Grau
N3 Dunkelgrau
*Aufgrund der ungefähren Munsell-Werte kann die Farbe des tatsächlichen Produkts leicht abweichen

Außenabmessungen

Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung Blechdicke* Außenabmessungen**
(Länge, Breite, Höhe)
Blechdicke
≤2.0mm
Blechdicke
>2.0mm
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt)

EN 1.0038 equiv. (nur 9 mm Blechdicke)
―
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0 9.0
5
-
1200
10
-
1200
Lack***
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0

* Ohne Passplättchen und transparentes Harz. Die Blechdickentoleranz beträgt ±10 % (Referenzwert)

** Die maximalen und minimalen Abmessungen werden durch die Form der Biegung begrenzt

*** Wählen Sie „Farbtypen“ für Details

Schichtdicke und Veredelung

Die Beschichtung wird mit einer Dicke von 80 μ ± 30 (ohne Dickentoleranz) unter Verwendung einer dünneren und eisenphosphatierten Beschichtung aufgetragen (dies ist kein garantierter Wert, da die Schichtdicke je nach Form variieren kann).

Normen für das Erscheinungsbild

Anhand der „Schmutzvergleichstabelle“ prüfen wir das Aussehen des Produkts visuell auf Farbe, Schmutz und Unebenheiten.

Darüber hinaus führen wir Kontrollen mit Schichtdickenmessgeräten, Abziehvorgängen mit Klebeband und Querschnitt-Haftversuchen durch.

Produktionsbeispiel 1

Produktionsbeispiel1
  • • Blechdicke: 1.6 mm
  • • Material: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt))
  • • Größe: 121×100×40 mm
  • • Ungefährer Munsell-Farbwert: (Obere Reihe) Links: 5Y7,2/1,4, Mitte: 10GY9/1, Rechts: 5P9/1×Halbglanz (Untere Reihe) Links: 7,5GY9/2, Rechts: 5P9/1×Vollglanz
  • • Farbe: (Obere Reihe) Links: Cremegrau, Mitte: Creme, Rechts: Offwhite (untere Reihe) Links: Hellgrün, Rechts: Offwhite
  • • Produktname: Kasten
  • • Lieferzeit: 8 Tage
  • • Referenzpreis: 32,20 €

Produktionsbeispiel 2

Produktionsbeispiel2
  • • Blechdicke: 1.6mm
  • • Material: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt))
  • • Größe: 102×64×50mm
  • • Ungefährer Munsell-Farbwert: (Obere Reihe) Links: 5Y7,2/1,4, Mitte: 10GY9/1, Rechts: 5P9/1×Halbglanz (Untere Reihe) Links: 7,5GY9/2, Rechts: 5P9/1×Vollglanz
  • • Farbe: (Obere Reihe) Links: Cremegrau, Mitte: Creme, Rechts: Offwhite (untere Reihe) Links: Hellgrün, Rechts: Offwhite
  • • Produktname: Abdeckung
  • • Lieferzeit: 8 Tage
  • • Referenzpreis: 26,40 €

Produktionsbeispiel 3

Produktionsbeispiel3
  • • Blechdicke: 4.5 mm
  • • Material: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt))
  • • Größe: 150×150×100 mm
  • • Ungefährer Munsell-Farbwert: N1, N9,5
  • • Produktname: Halterung
  • • Lieferzeit: 8 Tage
  • • Referenzpreis: 51,00 €

Bleche - meviy FA Handbuch

Haben Sie weitere Fragen?

Unser meviy Support Team hilft Ihnen gerne weiter: meviy-eu@misumi-europe.com

↑