Informacje o wydaniu części z blachy: Pięć nowych kolorów farb do blach

Od 14 maja 2021 oferujemy 5 całkowicie nowych kolorów w różnych grubościach blachy. Dodatkowo dodano 2 grubości blachy w kolorach białym (N9.5) i czarnym (N1). 

Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.

Pokrycie

Wartość koloru Munsella (przybliżona)* Kolor Grubość płytki
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
N1 Czarny Obsługiwany
N9.5 Biały
5P9/1
× Całkowity połysk
Off-white

Dodano



 

5P9/1
× Półpołysk
5Y7.2
/1.4
Kremowy szary
7.5GY
9/2
Jasnozielony
10GY
9/1
Krem Toyota
2.5Y
8/2
Kremowy Obsługiwany
―
2.5Y
8/14
Żółty
2.5Y
9/1
Jasny krem
2.5Y
9/2
Stara koronka
5Y7/1 Szary
5Y8/1 Beżowy
7.5Y8.5/1 Blado-szary
N3 Ciemnoszary
*Z powodu przybliżonych wartości Munsella, kolor rzeczywistego produktu może się nieznacznie różnić

Wymiary zewnętrzne

Materiał:
Stal
Obróbka powierzchni Grubość płyty* Wymiary zewnętrzne**
(Długość・Wysokość・Szerokość)
Grubość płyty
≤2.0mm
Grubość płyty
>2.0mm
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 ekwiwalent (walcowany na gorąco))

EN 1.0038 ekwiwalent (tylko grubość płyty 9 mm)
―
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0 9.0
5
~
1200
10
~
1200
Farba***
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0

* Z wyłączeniem materiału podkładkowego i przezroczystej żywicy. Tolerancja grubości płyty wynosi ±10% (wartość referencyjna)

** Maksymalne i minimalne wartości wymiarowe są ograniczone przez kształt zagięcia

*** Wybierz „Rodzaje koloru farby” dla szczegółów

Grubość i wykończenie powłoki

Powłoka jest nakładana z grubością 80µ ± 30 (z wyłączeniem tolerancji grubości) przy użyciu rozcieńczalnika i powłoki fosforanowej żelaza (nie jest to wartość gwarantowana, ponieważ grubość powłoki może się różnić w zależności od kształtu).

Standardy wyglądu

Wizualnie sprawdzamy wygląd produktu, odnosząc się do „Tabeli porównawczej zabrudzeń”, aby sprawdzić kolor, zabrudzenia i wgłębienia.

Przeprowadzamy również kontrole za pomocą mierników grubości powłoki, odrywania taśmy i testu przyczepności krzyżowej.

Przykład produkcji 1

Produktionsbeispiel1
  • • Grubość płyty: 1.6 mm
  • • Materiał: EN 1.0330 równoważny (EN 1.0320 ekwiwalent (walcowany na gorąco))
  • • Rozmiar: 121×100×40 mm
  • • Przybliżona wartość koloru Munsella: (Górny rząd) Lewo: 5Y7.2/1.4, Środek: 10GY9/1, Prawo: 5P9/1×Półpołysk (Dolny rząd) Lewo: 7.5GY9/2, Prawo: 5P9/1×Całkowity połysk
  • • Kolor: (Górny rząd) Lewo: Kremowy szary, Środek: Krem, Prawo: Off-white (Dolny rząd) Lewo: Jasnozielony, Prawo: Off-white
  • • Nazwa produktu: Pudełko
  • • Dostawa: 8 dni
  • • Cena referencyjna: 32.20 €

Przykład produkcji 2

Produktionsbeispiel2
  • • Grubość płyty: 1.6 mm
  • • Materiał: EN 1.0330 równoważny (EN 1.0320 ekwiwalent (walcowany na gorąco))
  • • Rozmiar: 102×64×50 mm
  • • Przybliżona wartość koloru Munsella: (Górny rząd) Lewo: 5Y7.2/1.4, Środek: 10GY9/1, Prawo: 5P9/1×Półpołysk (Dolny rząd) Lewo: 7.5GY9/2, Prawo: 5P9/1×Całkowity połysk
  • • Kolor: (Górny rząd) Lewo: Kremowy szary, Środek: Krem, Prawo: Off-white (Dolny rząd) Lewo: Jasnozielony, Prawo: Off-white
  • • Nazwa produktu: Pokrywa
  • • Dostawa: 8 dni
  • • Cena referencyjna: 26.40 €

Przykład produkcji 3

Produktionsbeispiel3
  • • Grubość płyty: 4.5 mm
  • • Materiał: EN 1.0330 równoważny (EN 1.0320 ekwiwalent (walcowany na gorąco))
  • • Rozmiar: 150×150×100 mm
  • • Przybliżona wartość koloru Munsella: N1, N9.5
  • • Nazwa produktu: Uchwyt
  • • Dostawa: 8 dni
  • • Cena referencyjna: 51 €