Informazioni sul rilascio delle parti in lamiera: cinque nuovi colori per la verniciatura della lamiera

Dal 14 maggio 2021, offriamo 5 colori completamente nuovi in vari spessori di lamiera. Inoltre, sono stati aggiunti 2 spessori di lamiera nei colori bianco (N9.5) e nero (N1). 

Si prega di consultare la tabella sottostante per i dettagli.

Copertura

Valore di colore Munsell (approssimativo)* Colore Spessore della piastra
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
N1 Nero Supportato
N9.5 Bianco
5P9/1
× Tutto-lucido
Bianco sporco

Aggiunto



 

5P9/1
× Semi-lucido
5Y7.2
/1.4
Grigio cremoso
7.5GY
9/2
Verde chiaro
10GY
9/1
Crema Toyota
2.5Y
8/2
Crema Supportato
―
2.5Y
8/14
Giallo
2.5Y
9/1
Crema chiara
2.5Y
9/2
Pizzo antico
5Y7/1 Grigio
5Y8/1 Beige
7.5Y8.5/1 Grigio pallido sporco
N3 Grigio scuro
*A causa dei valori Munsell approssimativi, il colore del prodotto reale può variare leggermente

Dimensioni esterne

Materiale:
Acciaio
Trattamento superficiale Spessore della piastra* Dimensioni esterne**
(Lunghezza・Altezza・Larghezza)
Spessore della piastra
≤2.0mm
Spessore della piastra
>2.0mm
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo))

EN 1.0038 equiv. (solo spessore piastra 9-mm)
―
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0
2,3 3,2 4,5 6,0 9.0
5
~
1200
10
~
1200
Vernice***
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0
2,3 3,2 4.5 6.0

* Escluso materiale shim e resina trasparente. La tolleranza dello spessore della piastra è ±10% (valore di riferimento)

** I valori dimensionali massimi e minimi sono limitati dalla forma della piega

*** Seleziona “Tipi di colore della vernice” per i dettagli

Spessore del film e finitura

Il rivestimento è applicato con uno spessore di 80µ ± 30 (esclusa la tolleranza di spessore) utilizzando un rivestimento di fosfato di ferro e diluente (questo non è un valore garantito poiché lo spessore del film può variare a seconda della forma).

Standard di aspetto

Controlliamo visivamente l'aspetto del prodotto facendo riferimento alla “Tabella di confronto dello sporco” per verificare colore, sporco e fossette.

Effettuiamo anche controlli con misuratori di spessore del rivestimento, strappi con nastro e test di adesione a taglio incrociato.

Esempio di produzione 1

Esempio di produzione 1
  • • Spessore della piastra: 1,6 mm
  • • Materiale: EN 1.0330 equiv. EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)
  • • Dimensione: 121×100×40 mm
  • • Valore di colore Munsell approssimativo: (Fila superiore) Sinistra: 5Y7.2/1.4, Centro: 10GY9/1, Destra: 5P9/1×Mezzo lucido (Fila inferiore) Sinistra: 7.5GY9/2, Destra: 5P9/1×Tutto lucido
  • • Colore: (Fila superiore) Sinistra: Grigio cremoso, Centro: Crema, Destra: Bianco sporco (Fila inferiore) Sinistra: Verde chiaro, Destra: Bianco sporco
  • • Nome del prodotto: Scatola
  • • Consegna: 8 giorni
  • • Prezzo di riferimento: 32,20 €

Esempio di produzione 2

Esempio di produzione 2
  • • Spessore della piastra: 1,6 mm
  • • Materiale: EN 1.0330 equiv. EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)
  • • Dimensione: 102×64×50 mm
  • • Valore di colore Munsell approssimativo: (Fila superiore) Sinistra: 5Y7.2/1.4, Centro: 10GY9/1, Destra: 5P9/1×Mezzo lucido (Fila inferiore) Sinistra: 7.5GY9/2, Destra: 5P9/1×Tutto lucido
  • • Colore: (Fila superiore) Sinistra: Grigio cremoso, Centro: Crema, Destra: Bianco sporco (Fila inferiore) Sinistra: Verde chiaro, Destra: Bianco sporco
  • • Nome del prodotto: Copertura
  • • Consegna: 8 giorni
  • • Prezzo di riferimento: 26,40 €

Esempio di produzione 3

Esempio di produzione 3
  • • Spessore della piastra: 4,5 mm
  • • Materiale: EN 1.0330 equiv. EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)
  • • Dimensione: 150×150×100 mm
  • • Valore di colore Munsell approssimativo: N1, N9.5
  • • Nome del prodotto: Staffa
  • • Consegna: 8 giorni
  • • Prezzo di riferimento: 51 €