Information sur les pièces de tôlerie : Cinq nouvelles couleurs pour la peinture de tôlerie

Depuis le 14 mai 2021, nous proposons 5 nouvelles couleurs dans différentes épaisseurs de tôle. En outre, 2 épaisseurs de tôle dans les couleurs blanc (N9.5) et noir (N1) ont été ajoutées.

Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Couverture

Munsell valeur de la couleur (approximative)* Couleur Épaisseur de la plaque
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
N1 Noir Soutenu
N9.5 Blanc
5P9/1
× Tous brillants
Blanc cassé

Ajouté



 

5P9/1
× Semi-brillant
5Y7.2
/1.4
Gris crème
7.5GY
9/2
Vert clair
10GY
9/1
Crème Toyota
2.5Y
8/2
Crème Soutenu
―
2,5 ANS
8/14
Jaune
2,5 ANS
9/1
Crème légère
2.5Y
9/2
Vieille dentelle
5Y7/1 Gris
5Y8/1 Beige
7.5Y8.5/1 Gris cassé
N3 Gris foncé
*En raison des valeurs approximatives de Munsell , la couleur du produit réel peut varier légèrement.

Dimensions extérieures

Matériau :
Acier
Traitement de surface Épaisseur de la plaque* Dimensions extérieures**
(Longueur・Hauteur・Largeur)
Épaisseur de la plaque
≤2.0mm
Épaisseur de la plaque
>2.0mm
EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))

EN 1.0038 équiv. (9-mm épaisseur de tôle uniquement)
―
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0 9.0
5
~
1200
10
~
1200
Peinture***
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0

* A l'exclusion du matériau de calage et de la résine transparente. La tolérance sur l'épaisseur de la plaque est de ±10% (valeur de référence).

** Les valeurs dimensionnelles maximales et minimales sont limitées par la forme du coude.

*** Sélectionnez "Types de couleurs de peinture" pour plus de détails

Épaisseur du film et finition

Le revêtement est appliqué avec une épaisseur de 80µ ± 30 (hors tolérance d'épaisseur) en utilisant un diluant et un revêtement de phosphate de fer (il ne s'agit pas d'une valeur garantie car l'épaisseur du film peut varier en fonction de la forme).

Normes d'apparence

Nous contrôlons visuellement l'aspect du produit en nous référant au "tableau de comparaison des salissures" pour vérifier la couleur, les salissures et les fossettes.

Nous effectuons également des contrôles à l'aide de jauges d'épaisseur du revêtement, des essais d'arrachage avec du ruban adhésif et des essais d'adhérence transversale.

Exemple de production 1

Exemple de produit1
  • - Épaisseur de la plaque : 1,6 mm
  • - Matériau : EN 1.0330 equiv. EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)
  • - Taille : 121×100×40 mm
  • - Valeur approximative de la couleur munsell : (rangée du haut) Gauche : 5Y7.2/1.4, Centre : 10GY9/1, Droite : 5P9/1×Mi-brillance (rangée du bas) Gauche : 7.5GY9/2, Droite : 5P9/1×Brillance totale
  • - Couleur : (rangée du haut) Gauche : Gris crème, Centre : Crème, Droite : Blanc cassé (rangée du bas) Gauche : Vert clair, Droite : Blanc cassé
  • - Nom du produit : Box
  • - Délai de livraison : 8 jours
  • - Prix de référence : 32,20 €.

Exemple de production 2

Exemple de produit2
  • - Épaisseur de la plaque : 1,6 mm
  • - Matériau : EN 1.0330 equiv. EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)
  • - Taille : 102×64×50 mm
  • - Valeur approximative de la couleur munsell : (rangée du haut) Gauche : 5Y7.2/1.4, Centre : 10GY9/1, Droite : 5P9/1×Mi-brillance (rangée du bas) Gauche : 7.5GY9/2, Droite : 5P9/1×Brillance totale
  • - Couleur : (rangée du haut) Gauche : Gris crème, Centre : Crème, Droite : Blanc cassé (rangée du bas) Gauche : Vert clair, Droite : Blanc cassé
  • - Nom du produit : Couverture
  • - Délai de livraison : 8 jours
  • - Prix de référence : 26,40 €.

Exemple de production 3

Exemple de produit3
  • - Épaisseur de la plaque : 4,5 mm
  • - Matériau : EN 1.0330 equiv. EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)
  • - Taille : 150×150×100 mm
  • - Valeur approximative de la couleur munsell : N1, N9.5
  • - Nom du produit : Support
  • - Délai de livraison : 8 jours
  • - Prix de référence : 51