Información de lanzamiento de piezas de chapa: cinco nuevos colores para pintura de chapa

Desde el 14 de mayo de 2021, ofrecemos 5 colores completamente nuevos en distintos grosores de chapa. Además, se han añadido 2 grosores de hoja en los colores blanco (N9,5) y negro (N1).

Para más detalles, consulte el cuadro siguiente.

Cobertura

Munsell valor del color (aproximado)* Color Grosor de la placa
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
N1 Negro Soporte
N9.5 Blanco
5P9/1
× Todo brillo
Blanquecino

Añadido



 

5P9/1
× Semibrillante
5Y7.2
/1.4
Gris cremoso
7.5GY
9/2
Verde claro
10GY
9/1
Crema Toyota
2.5Y
8/2
Crema Soporte
―
2,5Y
8/14
Amarillo
2,5Y
9/1
Crema ligera
2,5Y
9/2
Encaje antiguo
5Y7/1 cromatizado (verde)
5Y8/1 Beige
7.5Y8.5/1 Gris apagado
N3 Gris oscuro
*Debido a los valores aproximados de Munsell , el color del producto real puede variar ligeramente.

Dimensión externa

Material:
Acero
Tratamiento de la superficie Espesor de la placa* Dimensiones exteriores**
(Longitud・Altura・Anchura)
Espesor de la placa
≤2,0mm
Espesor de la placa
>2,0 mm
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))

EN 1.0038 equiv. (sólo chapa de 9 mm de espesor)
―
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0 9.0
5
~
1200
10
~
1200
Paint***
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0

* Excluido el material de calce y la resina transparente. La tolerancia del espesor de la chapa es de ±10% (valor de referencia)

** Los valores dimensionales máximos y mínimos están limitados por la forma de la curva

*** Seleccione "Tipos de color de pintura" para más detalles

Espesor de la película y acabado

El revestimiento se aplica con un grosor de 80µ ± 30 (excluida la tolerancia de grosor) utilizando diluyente y revestimiento de fosfato de hierro (no se trata de un valor garantizado, ya que el grosor de la película puede variar en función de la forma).

Normas de apariencia

Comprobamos visualmente el aspecto del producto consultando la "Tabla de comparación de suciedad" para comprobar el color, la suciedad y los hoyuelos.

También realizamos comprobaciones con medidores de espesor de revestimiento, arranques con cinta y pruebas de adherencia transversal.

Producción Ejemplo 1

Ejemplo de producción1
  • - Espesor de la placa: 1,6 mm
  • - Material: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))
  • - Tamaño: 121×100×40 mm
  • - Valor de color munsell aproximado: (Fila superior) Izquierda: 5Y7.2/1.4, Centro: 10GY9/1, Derecha: 5P9/1×Brillo medio (Fila inferior) Izquierda: 7.5GY9/2, Derecha: 5P9/1×Brillo total
  • - Color: (Fila superior) Izquierda: Gris crema, Centro: Crema, Derecha: Blanco roto (Fila inferior) Izquierda: Verde claro, Derecha: Blanco roto
  • - Nombre del producto: Caja
  • - Entrega: 8 días
  • - Precio de referencia: 32,20

Producción Ejemplo 2

Ejemplo de producción2
  • - Espesor de la placa: 1,6 mm
  • - Material: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))
  • - Tamaño: 102×64×50 mm
  • - Valor de color munsell aproximado: (Fila superior) Izquierda: 5Y7.2/1.4, Centro: 10GY9/1, Derecha: 5P9/1×Brillo medio (Fila inferior) Izquierda: 7.5GY9/2, Derecha: 5P9/1×Brillo total
  • - Color: (Fila superior) Izquierda: Gris crema, Centro: Crema, Derecha: Blanco roto (Fila inferior) Izquierda: Verde claro, Derecha: Blanco roto
  • - Nombre del producto: Tapa
  • - Entrega: 8 días
  • - Precio de referencia: 26,40

Producción Ejemplo 3

Ejemplo de producción3
  • - Espesor de la placa: 4,5 mm
  • - Material: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))
  • - Tamaño: 150×150×100 mm
  • - Valor de color munsell aproximado: N1, N9.5
  • - Nombre del producto: Soporte
  • - Entrega: 8 días
  • - Precio de referencia: 51